- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati
- Per sistemi bus AS-Interface
- Posa fissa
- UNITRONIC® BUS ASI
UNITRONIC® BUS ASI
Cavi AS-INTERFACE per sistemi di collegamento in campo





Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C
"LD” = versione per lunghe distanze

2170371
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2x2.5
UNITRONIC BUS ASI LD (G) BK 2x2.5
2170372
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK
UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK
2170231
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE
UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 YE
2170230
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 BK
UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 BK
2170229
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 RD
UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 RD
2170232
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE
UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE
2170842
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK
UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK
2170843
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD
UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD
2170844
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX FD 891 3G0,75
ÖLFLEX FD 891 3G0,75
1026103
ÖLFLEX® FD 891 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM.

UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7
0044652
UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo

ÖLFLEX TRAY II 7G2,5
ÖLFLEX TRAY II 7G2,5
221407
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,75
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,75
1026760
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

UNITRONIC BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
UNITRONIC BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
2170317
Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (PUR), omologazione UL, resistente all'olio (TPE). Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (TPE)

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
2170261
Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK
1119894
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio, flessibile e resistente agli UV per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX VFD 2XL 4G2,5
ÖLFLEX VFD 2XL 4G2,5
700701
ÖLFLEX® VFD 2XL - Cavo schermato VFD per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL TC-ER.

ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3G2,5
0010087
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - cavo PVC flessibile, codice colore, cavo di alimentazione e comando per diverse applicazioni, 450/750V, anche per YSLY o YY

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX 150 CY 5G0,75
ÖLFLEX 150 CY 5G0,75
0015605
ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V

UNITRONIC FD CP plus A 2X0,34
UNITRONIC FD CP plus A 2X0,34
11139617
UNITRONIC® FD CP plus A - Cavo dati PUR schermato, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM-Recognized da UL per USA e Canada

ÖLFLEX TRAY II CY 4G2,5
ÖLFLEX TRAY II CY 4G2,5
2214040
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1
1136207
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per diverse applicazioni, sottile e leggero senza guaina interna, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX LIFT F 8G1,5 450/750V
ÖLFLEX LIFT F 8G1,5 450/750V
0042004
ÖLFLEX® LIFT F - cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-F

H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE
4726001
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

UNITRONIC LiYCY 2x0,5
UNITRONIC LiYCY 2x0,5
0034602
UNITRONIC® LiYCY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, schermato, strumentazione, controllo

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
0026251
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile nelle catene portacavi

UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
2170240
Utilizzo nella building automation per il controllo di illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, gestione temporale ecc. intervallo di temperatura da -30°C a +70°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La nuova versione del BUS ASI LD 2 x 2.5 (lunga distanza) permette di collegare anche i moduli collocati a maggior distanza.
È possibile ridurre gli alimentatori AS-I. Il BUS ASI LD è compatibile anche con le versioni precedenti fino alla versione 1.5 - Le versioni in gomma sono prive di alogeni
Applicazione
- Comunicazione tra sensori/attuatori
- UNITRONIC® Fieldbus
Cablaggio per sensori/attuatori - Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
- Le versioni in TPE sono dotate di guaina esterna resistente agli oli. Sono adatte alle zone umide, in particolare con l'uso di lubrificanti di raffreddamento solubili in acqua.
Caratteristiche del prodotto
- Dati ed energia sono trasmessi attraverso cavo piatto bipolare, non schermato e con geometricamente contro l'inversione di polarità.
- Il contatto con i conduttori avviene per mezzo della tecnica di perforazione di isolante attraverso i moduli ASI.
- Il collegamento dei sensori ai moduli ASI (moduli di accoppiamento) avviene grazie ai cavi tondi (cavi di collegamento).
Norm references / Approvals
- ASI è uno standar a livello europeo nell'EN 50295 e a livello internazionale nell'IEC 62026-2
- Versione in PVC A con approvazione UL/CSA (CMX)
- Versione UL/CSA: certificata CMG c(UL)us o (UL)CL2 o AWM 300V FT4
Costruzione
- Conduttore: trefoli di fili sottili in rame stagnato
- Isolamento conduttore blu e marrone
- Materiale del rivestimento esterno: gomma (G), elastomero termoplastico privo di alogeni (TPE) PVC
- Guaina esterna: giallo (RAL 1023), nero (RAL 9005), rosso (RAL 3000)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco
- Giallo: 300 V (non per uso potenza)
Nero: 300 V (non per uso potenza)
Rosso: 300 V
Resistenza del conduttore
- 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 12 mm
- Posa mobile 24 mm
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
Campo di temperatura
- Secondo il materiale della guaina esterna:
PVC: da -30°C a +90°C
Atri materiali: da -40°C a +85°C - Durante l'installazione:
PVC da -20 °C a +90 °C
Altri materiali:
da -30 °C a +85 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Lapp Kabel è membro dell’ AS-International Association
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.