UNITRONIC® BUS PB
Cavi PROFIBUS per posa fissa
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.
- Lapp Kabel è membro dell'organizzazione PROFIBUS (PNO)
- A = approvato UL e CSA
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Per posa fissa
Capacità di schermatura massima secondo le prescrizioni EMC - Ambienti asciutti e umidi
- Articoli 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 resistenti ai raggi UV
Caratteristiche del prodotto
- Questi cavi bus possono essere impiegati per PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS come pure per FIP
- I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
(Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1.200 m
187,5 kbit/s = 1.000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Norm references / Approvals
- Secondo DIN 19245 e EN 50170 ad es. per SIEMENS SIMATIC NET, anche per FIP (Factory Instrumentation Protocol)
- Vedi sotto per le certificazioni UL
Costruzione
- FC: Struttura del cavo Fast Connect
- P: Poliuretano
H: Privo di alogeni - PE: Guaina esterna in polietilene, nero
- 7-W: 7 fili, ad es. per applicazioni soggette a vibrazioni
- COMBI: Trasmissione dati e alimentazione in un solo cavo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V
Resistenza del conduttore
- (anello): massimo 186 ohm/km.
vedi anche datasheet
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: vedi datasheet
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
Impedenza caratteristica
- 150 ± 15 Ohm
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- SIMATIC NET® è un marchio depositato della Siemens AG
- Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

