UNITRONIC BUS PB FRNC FC
UNITRONIC BUS PB FRNC FC
2170996
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Con omologazione UL/CSA, privo di alogeni, altamente ignifugo, resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Robusto, resistente a UV ed agenti atmosferici. Guaina esterna doppia in PVC. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C