
UNITRONIC® LAN FLEX
Cavo di trasmissione dati per applicazioni con cavo patch
Cavo LAN flessibile per una facile installazione in spazi ristretti. Il cavo è idoneo per il collegamento in quadri elettrici.
Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per il collegamento diretto tra due componenti
- Semplice da cablare
Applicazione
- Per uso interno
- Per collegamenti LAN
- Cablaggio di quadri elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Buona flessibilità - di facile installazione in spazi ridotti
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
2170139: autoestinguente IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24
Costruzione
- F/UTP: schermatura con foglio di alluminio sul totale
- SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
- S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
- Guaina esterna in PVC o LSZH grigia (RAL 7035)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
- Durante la posa: 8 x diametro esterno
Impedenza caratteristica intermedia
- 100 Ω ± 15%
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -20°C a +60°C
- Mobile: da 0°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
- Datasheet su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.