Eshop

Connettore RJ45 CAT.5e FM45 a cablare

Il connettore cablato schermato è idoneo per l’utilizzo in impianti industriali e per conduttori rigidi e fili. È resistente alle vibrazioni.

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Connettore RJ45 secondo T568A/T568B
21700540
Connettore RJ45 CAT.5e FM45 a cablare
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Versione schermata
  • adatto per sezioni AWG23-AWG26 (idoneo anche per AWG22, ma con restrizione)
  • Contatto IDC/a perforazione d'isolante (IDC/piercing terminal) secondo 60352-4
  • Adatto per conduttori rigidi e a flessibili
  • Adatto per l'impiego nel settore industriale

Classificazione

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Grado di protezione

  • IP 20

Campo di temperatura (esercizio)

  • da -20°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.