
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Taglio, trattenuta, sguainatura, spellatura
- Strumenti spelacavo
- Attrezzo spelacavo FC STRIP
Attrezzo spelacavo FC STRIP


Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido


ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Utensile tedesco per la sguainatura/l’isolamento di cavi BUS/cavi, per materiali di isolamento delicati in TPE e PUR

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
21124041
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
21124021
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
21124045
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
61735993
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Attrezzo con lame con rivestimento extra, particolarmente adatte per cavi in fibra ottica con elementi di supporto nella guaina esterna

ALLROUNDER LOCATOR BOX
ALLROUNDER LOCATOR BOX
61735836
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

STAR STRIP SPARE HOOK BIG
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
61735823
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
21124092
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
21124045
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
61795925
V 1311: Hydraulic Pressing Pliers for cable lugs and butt connectors,10-400 mm², crimping profile: hexagonal, pressing force: 13 t

CRIMPING PLIERS PEW 8.286
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
61813737
PEW 8.186 - Pinza a crimpare per la pressatura di puntalini isolati con profilo di crrimpatura esagonale, made in Germany, veloce e affidabile

SHIELD-KON GSC 5297 GN OUTER SLEEVES
SHIELD-KON GSC 5297 GN OUTER SLEEVES
61749970
Connettore schermato doppio SHIELD-KON® per il collegamento di cavi schermati, guaina interna GSB, guaina esterna GSC, collegamento affidabile

ÖLFLEX ROBUST FD 4G1,5
ÖLFLEX ROBUST FD 4G1,5
0026522
ÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravose

ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,5
ÖLFLEX CHAIN 809 3G1,5
1026725
ÖLFLEX® CHAIN 809 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G2,5
0026370
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - cavo di alimentazione e comando per uso versatile nelle catene portacavi in condizioni ambientali gravose

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5
0027950
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 18G1
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 18G1
0026138
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile nelle catene portacavi

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Rapido: spelatura pronta al collegamento, guaina esterna e treccia di schermatura in rame spelati in un solo passaggio
- Previene il danneggiamento del cavo
- Le viti di regolazione consentono l'adattamento dell'utensile a tutti i cavi Fast Connect
Applicazione
- Sguainatura di cavi Fast Connect in una singola operazione grazie alle lame a due livelli. Adatto per diametro esterno 2,5-8,0 mm
- Lame di ricambio su richiesta
Caratteristiche del prodotto
- Lunghezza di spelatura prescritta per calza di schermatura in rame 6,5 mm (distanza lama)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.