
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Custodie EPIC® H-A 10
- EPIC® H-A 10 SGR-LB
EPIC® H-A 10 SGR-LB
Robusta custodia industriale



Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
La custodia robusta e compatta in metallo è appositamente concepita per l’impiego nei connettori rettangolari, ad esempio nei laboratori elettronici.
Indice di protezione testato UL50E
- Altri clienti hanno acquistato anche
- Correlati e ritenuti interessanti da altri clienti
- Inserti adatti:
- Accessori

79450400
Il design a ingombro ridotto della custodia in metallo è appositamente concepito per l’impiego in connettori rettangolari in applicazioni con spazio disponibile ridotto.

EPIC H-A 10 SDRL M20
EPIC H-A 10 SDRL M20
79456200
La custodia di base compatta con 2 ingressi cavo presenta un design a ingombro ridotto, ideale per applicazioni con spazio limitato.

H-A 10 SGR M20 BOX MOUNT BASE
H-A 10 SGR M20 BOX MOUNT BASE
19448100
La custodia robusta e compatta in metallo è appositamente concepita per l’impiego nei connettori rettangolari, ad esempio nei laboratori elettronici.

H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE
H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE
70444000
La custodia compatta e robusta in metallo con una leva in lunghezza può essere, ad esempio, utilizzata nei laboratori elettronici.

H-A 10 AG PANEL MOUNT BASE
H-A 10 AG PANEL MOUNT BASE
10442000
La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e una guarnizione rappresenta l’opzione ideale per spazi ristretti.

H-A 10 TGH M25
H-A 10 TGH M25
79460400
La robusta ed alta custodia in metallo è prevista per connettori rettangolari e presenta un design a ingombro ridotto per spazi ristretti.

EPIC H-A 10 TG M20
EPIC H-A 10 TG M20
19446000
La custodia volante bassa contiene piolini per una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto. È ideale per l’impiego in laboratori elettronici.

EPIC H-A 10 TG M20
EPIC H-A 10 TG M20
19446000
La custodia volante bassa contiene piolini per una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto. È ideale per l’impiego in laboratori elettronici.

H-A 10 TSH 21 ZW. HOOD
H-A 10 TSH 21 ZW. HOOD
70462400
La custodia volante alta in metallo dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l’impiego nella costruzione di macchinari e dispositivi.

H-A 10 SDR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-A 10 SDR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70455400
La custodia robusta in metallo per connettori rettangolari dispone di una leva in lunghezza e un ingresso cavo e può essere utilizzata nei sistemi di controllo.

EPIC H-A 10 TBF M20 N.GEW. CPL. HOOD
EPIC H-A 10 TBF M20 N.GEW. CPL. HOOD
19439000
La custodia compatta per connettori rettangolari dispone di un ingresso cavo diretto e può essere ordinata con o senza raccordo intermedio. La custodia bassa ha 1 leva in lunghezza.

H-A 10 TSH M25
H-A 10 TSH M25
79462400
La custodia volante alta in metallo dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l’impiego nella costruzione di macchinari e dispositivi.

EPIC H-A 10 TG M25
EPIC H-A 10 TG M25
19446100
La custodia volante bassa contiene piolini per una leva in lunghezza e un ingresso cavo diretto. È ideale per l’impiego in laboratori elettronici.

H-A 10 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-A 10 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19448000
La custodia robusta e compatta in metallo è appositamente concepita per l’impiego nei connettori rettangolari, ad esempio nei laboratori elettronici.

H-A 10 TSH M20
H-A 10 TSH M20
79462200
La custodia volante alta in metallo dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l’impiego nella costruzione di macchinari e dispositivi.

EPIC H-A 10 TBF M25
EPIC H-A 10 TBF M25
79450000
La custodia compatta per connettori rettangolari dispone di un ingresso cavo diretto e può essere ordinata con o senza raccordo intermedio. La custodia bassa ha 1 leva in lunghezza.

H-A 10 TSH 21 ZW. HOOD
H-A 10 TSH 21 ZW. HOOD
70462400
La custodia volante alta in metallo dispone di un ingresso cavo laterale ed è idonea per l’impiego nella costruzione di macchinari e dispositivi.

EPIC H-A 10 SDR M20
EPIC H-A 10 SDR M20
79455200
La custodia robusta in metallo per connettori rettangolari dispone di una leva in lunghezza e un ingresso cavo e può essere utilizzata nei sistemi di controllo.

EPIC H-A 10 TBF M20 N.GEW. CPL. HOOD
EPIC H-A 10 TBF M20 N.GEW. CPL. HOOD
19439000
La custodia compatta per connettori rettangolari dispone di un ingresso cavo diretto e può essere ordinata con o senza raccordo intermedio. La custodia bassa ha 1 leva in lunghezza.

H-A 10 SDR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-A 10 SDR 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70455400
La custodia robusta in metallo per connettori rettangolari dispone di una leva in lunghezza e un ingresso cavo e può essere utilizzata nei sistemi di controllo.

EPIC H-A 10 SS DR PH1
EPIC H-A 10 SS DR PH1
10440100
La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
19426500
La custodia robusta e compatta in metallo è appositamente concepita per l’utilizzo con un connettore rettangolare e per l’alimentazione elettrica in spazi ristretti.

EPIC H-A 4 SS
EPIC H-A 4 SS
10431000
La matrice robusta dispone di un collegamento filettato facilmente utilizzabile e si adatta ad esempio all’utilizzo nei sistemi di controllo.

AB-C3-M12MA-2,0PUR
AB-C3-M12MA-2,0PUR
22260223
Cavo sensore/attuatore, cavo di collegamento a 3 poli, maschio M12/femmina M12 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
00100644
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500
71220138
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
4160401
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
4726011
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
4726011
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V
| Codice articolo | Article description | M | PG | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10448000
| H-A 10 SGR-LB 21 | - | 21 | 5 | |||
19448100
| H-A 10 SGR-LB M20 | 20 | - | 5 | |||
19448000
| H-A 10 SGR-LB M25 | 25 | - | 5 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Ingegneria di controllo
- Laboratori elettronici
Caratteristiche del prodotto
- Base da pannello
- Con leva singola
- 1 ingresso laterale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia
Leva: acciaio zincato
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 65 (chiuso)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.