EPIC® H-B 24 TS-RO
Robusta custodia industriale
La custodia con un ingresso cavo laterale e piolini per una leva in lunghezza è appositamente concepita, ad esempio, per l’impiego nella costruzione di macchinari ed impianti e può essere fornita con o senza raccordo intermedio.
- Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
- Indice di protezione testato UL50E
| Codice articolo | Article description | M | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19113900
| H-B 24 TS-RO M25 | 25 | 5 | |||
19123900
| H-B 24 TS-RO M32 | 32 | 5 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Vasta scelta di custodie e inserti adatte ad ogni applicazione
Applicazione
- Impianti industriali
- Tecnologia per lo spettacolo
- Industria plastica
Caratteristiche del prodotto
- Volante per perni per leva singola
- Volante con leva singola
- ingresso laterale
- Versioni con manicotto
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
Leva: acciaio zincato
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 65 (chiuso)
- NEMA 250, UL50E: 12 (chiuso)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
