CONTROL TRAY

Cavo di comando schermato in PVC, UL TC-ER, OIL RES, CSA AWM

CONTROL TRAY: UL MTW, UL TC-ER, UL AWM, OIL RES I, CSA CIC/TC, CSA AWM I/II A/B, cavo di alimentazione e comando, PVC, Tray Cable - Exposed Run

  • Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET

AutoestinguenteResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CECSARUULC_ULCCC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1801281803
3 G 1.07.32989
1801281804
4 G 1.07.938107
1801281805
5 G 1.08.548126
1801281807
7 G 1.09.267155
1801281812
12 G 1.012115244
1801281818
18 G 1.014.6173372
1801281825
25 G 1.017.4240496
1801281602
2 X 1.57.52994
1801281603
3 G 1.57.943110
1801281604
4 G 1.58.658133
1801281605
5 G 1.59.472160
1801281607
7 G 1.510.2101199
1801281612
12 G 1.514173341
1801281618
18 G 1.516.2260486
1801281625
25 G 1.519360644
1801281403
3 G 2.58.872148
1801281404
4 G 2.59.596182
1801281405
5 G 2.510.5120219
1801281407
7 G 2.511.4168280
1801281203
3 G 410.1115216
1801281204
4 G 411154266
1801281205
5 G 412.2192326
1801281003
3 G 612.2173329
1801281004
4 G 614230408
1801281005
5 G 615.4288497
1801280803
3 G 1017.2288568
1801280804
4 G 1018.8384705
1801280604
4 G 1622.36141056
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Approvazioni "multiple" / per diverse applicazioni e destinazioni d'uso
  • Facile da installare e non servono protezioni, con conseguenti vantaggi sui costi di installazione
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Utilizzo all’aperto negli USA

Applicazione

  • Macchine industriali, impiantistica negli USA
  • Conformità per l'uso nelle macchine utensili (UL) MTW
  • Posa non protetta a 600 V in canaline portacavi negli Stati Uniti, comprese pose esposte da 1,8m per le versioni con almeno 3 fili

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo CSA FT4, UL Vertical-Tray Flame Test
  • Buona resistenza agli oli

Norm references / Approvals

  • Sunlight Resistant (Sun. Res.)
  • UL: OIL RES I, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT1

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC rivestito con film di nylon
  • Guaina esterna: PVC
  • Guaina esterna nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili di rame nudo

Raggio minimo di curvatura

  • 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW)
  • UL AWM: 600 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • -40 ° C (posa fissa) / -5 ° C (movimento occasionale) a +90 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.