A-2Y(L)2Y...ST III BD cavo telefonico per esterni

Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto

Per esternointerferenzeResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero di coppieDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

A-2Y(L)2Y...STIII BD conduttore in rame 0,6 mm
1591050
28,11180
1591052
610,334130
1591053
1011,557165
A-2Y(L)2Y...ST III BD conduttore in rame 0,8 mm
1591150
28,620100
1591151
410,940160
1591152
611,560175
1591153
1013,5101235
1591154
2017,3201390
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Cavi esterni per sistemi di telecomunicazioni ed elaborazione dati
  • Non installare i cavi per posa interrata o destinati alla posa protetta, in zone a rischio di incendio

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna nera (RAL 9005)
  • Resistente ai raggi UV e resistente all'acqua
  • La versione piena (A-2YF(L)2Y...ST III BD) è anche a tenuta d'acqua longitudinale

Norm references / Approvals

  • Secondo DIN VDE 0816

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • Cordatura in fasci, ogni fascio è composto da 5 star-quad
  • Nastratura in carta
  • Schermatura in foglio di materiale plastico laminato, guaina esterna in PE

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni

Codice di identificazione dei conduttori

  • conforme con VDE 0816, vedi tabella T10

Mutua capacità

  • A 800 Hz: max. 52 nF/km

Accoppiamento

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Sezione conduttore in

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Attenuazione cavo / attenuazione

  • A 800 Hz 0,6 mm: ca 1,04 dB/km
  • A 800 Hz 0,8 mm: ca 0,78 dB/km

Raggio minimo di curvatura

  • 10 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 500 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Resistenza dell'anello

  • 0,6 mm: 130 Ohm/km
  • 0,8 mm: 73,2 Ohm/km

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -20 °C a +50 °C
    Dopo l'installazione: ≤ +70 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.