ÖLFLEX® TRAIN 340 600V

Cavo multipolare a norma EN 50264-3-2 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - cavo di comando EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Soddisfa EN 50264-3-2 tipo MM e
    EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

15340040
2 X 0.55.79,649
15340041
4 X 0.56.619,270
15340042
7 X 0.57.933,6103
15340043
9 X 0.59.843,2152
15340044
12 X 0.510.557,6165
15340045
19 X 0.512.491,2242
15340046
24 X 0.514.7115,2312
15340047
32 X 0.516.2153,6399
15340048
37 X 0.517.5177,6470
15340049
40 X 0.518.5192521
15340050
2 X 0.756.114,459
15340051
4 X 0.757.028,884
15340052
7 X 0.758.550,4128
15340053
9 X 0.7510.864,8194
15340054
12 X 0.7511.486,4208
15340055
19 X 0.7513.8136,8320
15340056
24 X 0.7515.9172,8393
15340057
32 X 0.7517.9230,4522
15340058
37 X 0.7518.9266,4592
15340059
40 X 0.7520.0288656
15340060
2 X 1.06.419,268
15340061
4 X 1.07.438,499
15340062
7 X 1.08.967,2150
15340063
9 X 1.011.486,4227
15340064
12 X 1.012.0115,2245
15340065
19 X 1.014.5182,4377
15340066
24 X 1.016.8230,4468
15340067
32 X 1.018.9307,2623
15340068
37 X 1.019.9355,2702
15340069
40 X 1.021.2384785
15340000
2 X 1.57.428,894,1
15340001
3 X 1.57.943,2113,5
15340025
3 G 1.57.943,2113,5
15340002
4 X 1.58.657,6139,6
15340026
4 G 1.58.657,6139,6
15340070
7 X 1.510.6100,8217
15340071
9 X 1.513.7129,6332
15340072
12 X 1.514.5172,8364
15340073
19 X 1.517.4273,6554
15340074
24 X 1.520.1345,6684
15340075
32 X 1.522.6460,8908
15340076
37 X 1.523.8532,81027
15340003
2 X 2.58.248127,4
15340004
3 X 2.58.772156,9
15340027
3 G 2.58.772156,9
15340005
4 X 2.59.696195
15340028
4 G 2.59.696195
15340077
7 X 2.511.8168302
15340078
9 X 2.515.3216465
15340079
12 X 2.516.1288504
15340080
19 X 2.519.4456776
15340081
24 X 2.522.95761000
15340006
2 X 4.09.676,8178,5
15340007
3 X 4.010.2115,2222,9
15340008
4 X 4.011.4153,6284,5
15340009
2 X 6.010.8115,2244,2
15340010
3 X 6.011.5172,8308
15340011
4 X 6.013.0230,4393,4
15340012
2 X 10.013.2192377,3
15340013
3 X 10.014.0288479,6
15340014
4 X 10.015.4384604
15340015
2 X 16.015.2307,2551,9
15340016
3 X 16.016.2460,8708
15340017
4 X 16.018.2614,4916,2
15340018
2 X 25.019.0480857
15340019
3 X 25.020.27201.101,5
15340020
4 X 25.022.79601.420,9
15340021
2 X 35.021.46721.140,9
15340022
3 X 35.023.010081.488,8
15340023
2 X 50.026.29601.626,5
15340024
3 X 50.028.014402.101,1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il collegamento di lampade, impianto di riscaldamento, quadro elettrico, morsettiere e alimentazione
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50264-3-2
    - Resistente al carburante a norma EN 50264-3-2
    - Resistente agli acidi a norma EN 50264-3-2
    - Resistente agli alcali a norma EN 50264-3-2
    - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-2/
    EN 50305)
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Norm references / Approvals

  • EN 50264-3-2 tipo MM
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Classificazione: C / F0
    (propagazione delle fiamme / fumo)

Costruzione

  • Trefoli in rame stagnato, filo sottile
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EI 109
  • Colore dell'isolamento: nero con numerazione bianca
  • Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • A filo sottile secondo IEC 60228, conduttori classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    ≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
    * per piegamento accurato, una volta nel
    morsetto di collegamento

Tensione Nominale (V)

  • U/U AC 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conduttore di terra

  • G = con conduttore di protezione GN-YE
    X = senza conduttore di protezione

Campo di temperatura

  • Da -40 °C a +120 °C (20.000 h)
    -50 °C conf. GOST 20.57.406-81

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.