ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
-
Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e
EN 45545-2 - Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C
- Disponibile anche in rosso, blu e altri colori
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
- Ampio range di temperatura
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Applicazione
- Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
- Adatto per il collegamento di lampade, impianto di riscaldamento, quadro elettrico, morsettiere e alimentazione
- Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate
Caratteristiche del prodotto
- Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
- Privo di alogeni a norma EN 60754-1
- Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
- Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
- Assenza di gas tossici a norma EN 50305
- Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
- Ignifugo a norma EN 60332-1-2
- Assenza di propagazione delle fiamme a norma
EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
EN 50305 - Reazione al fuoco a norma NF (a seconda dell'articolo, vedere la scheda tecnica):
- Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
- Bassa densità di fumo a norma NF X
10-702
- Assenza di propagazione delle fiamme a
norma NF C 32-070,
Cat. C1 e C2 - Proprietà chimiche:
- Resistente all'olio a norma EN 50264-3-1
- Resistente al carburante a norma EN 50264-3-1
- Resistente agli acidi a norma EN 50264-3-1
- Resistente agli alcali a norma EN 50264-3-1
- Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-1/
EN 50305) - Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A
Norm references / Approvals
- EN 50264-3-1 tipo M
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- NF F 16-101 - Classificazione: C / F0
(propagazione delle fiamme / fumo) - Conforme a NFPA 130
Costruzione
- Trefoli in rame stagnato, filo sottile
- Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EI 109
- Colore: fare riferimento all'elenco degli articoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- A filo sottile secondo IEC 60228, conduttori classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa:
≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
> 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
* per piegamento accurato, una volta nel
morsetto di collegamento
Tensione Nominale (V)
- U/U AC 0,6/1 kV
- Um AC 1.2 kV
V0 DC 0.9 kV
Tensione di prova
- 3,5 kV AC; 8,4 kV DC
Campo di temperatura
- Da -40 °C a +120 °C (20.000 h)
-50 °C conf. GOST 20.57.406-81
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.