ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

  • Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M e
    EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C
  • Disponibile anche in rosso, blu e altri colori

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente alla temperatura

CE

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BK
15331065
0.52.1nero4,89
15331066
0.752.3nero7,212
15331000
1.02.5nero9,615
15331001
1.53.0nero14,422
15331002
2.53.4nero2433
15331003
4.04.1nero38,449
15331004
6.04.6nero57,670
15331005
10.05.6nero96112
15331006
16.06.6nero153,6174
15331007
25.08.3nero240273
15331008
35.09.5nero336374
15331009
50.011.7nero480531
15331010
70.013.6nero672739
15331011
95.015.6nero912988
15331012
120.017.4nero11521243
15331013
150.019.8nero14401558
15331014
185.021.7nero17761927
15331015
240.025.4nero23042487
15331016
300.026.8nero28803085
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GN/YE
15331067
0.52.1giallo/verde4,89
15331068
0.752.3giallo/verde7,212
15331017
1.02.5giallo/verde9,615
15331018
1.53.0giallo/verde14,422
15331019
2.53.4giallo/verde2433
15331020
4.04.1giallo/verde38,449
15331021
6.04.6giallo/verde57,670
15331022
10.05.6giallo/verde96112
15331023
16.06.6giallo/verde153,6174
15331024
25.08.3giallo/verde240273
15331025
35.09.5giallo/verde336374
15331026
50.011.7giallo/verde480531
15331027
70.013.6giallo/verde672739
15331028
95.015.6giallo/verde912988
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BU
15331074
0.52.1blu4,89
15331075
0.752.3blu7,212
15331050
1.02.5blu9,615
15331052
1.53.0blu14,422
15331048
2.53.4blu2433
15331054
4.04.1blu38,449
15331076
6.04.6blu57,670
15331077
10.05.6blu96112
15331078
16.06.6blu153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - RD
15331069
0.52.1rosso4,89
15331070
0.752.3rosso7,212
15331049
1.02.5rosso9,615
15331051
1.53.0rosso14,422
15331047
2.53.4rosso2433
15331053
4.04.1rosso38,449
15331071
6.04.6rosso57,670
15331072
10.05.6rosso96112
15331073
16.06.6rosso153,6174
15331055
70.013.6rosso672739
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BN
15331079
0.52.1marrone4,89
15331080
0.752.3marrone7,212
15331081
1.02.5marrone9,615
15331082
1.53.0marrone14,422
15331083
2.53.4marrone2433
15331084
4.04.1marrone38,449
15331085
6.04.6marrone57,670
15331086
10.05.6marrone96112
15331087
16.06.6marrone153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GY
15331106
0.52.1grigio4,89
15331107
0.752.3grigio7,212
15331056
1.02.5grigio9,615
15331057
1.53.0grigio14,422
15331058
2.53.4grigio2433
15331059
4.04.1grigio38,449
15331062
6.04.6grigio57,670
15331060
10.05.6grigio96112
15331061
16.06.6grigio153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - OG
15331108
0.52.1arancione4,89
15331109
0.752.3arancione7,212
15331110
1.02.5arancione9,615
15331111
1.53.0arancione14,422
15331112
2.53.4arancione2433
15331113
4.04.1arancione38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - WH
15331100
0.52.1bianco4,89
15331101
0.752.3bianco7,212
15331102
1.02.5bianco9,615
15331103
1.53.0bianco14,422
15331104
2.53.4bianco2433
15331105
4.04.1bianco38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GN
15331088
0.52.1verde4,89
15331089
0.752.3verde7,212
15331090
1.02.5verde9,615
15331091
1.53.0verde14,422
15331092
2.53.4verde2433
15331093
4.04.1verde38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - YE
15331094
0.52.1giallo4,89
15331095
0.752.3giallo7,212
15331096
1.02.5giallo9,615
15331097
1.53.0giallo14,422
15331098
2.53.4giallo2433
15331099
4.04.1giallo38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - VT
15331114
0.52.1viola4,89
15331115
0.752.3viola7,212
15331116
1.02.5viola9,615
15331117
1.53.0viola14,422
15331118
2.53.4viola2433
15331119
4.04.1viola38,449
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il collegamento di lampade, impianto di riscaldamento, quadro elettrico, morsettiere e alimentazione
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF (a seconda dell'articolo, vedere la scheda tecnica):
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X
    10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a
    norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50264-3-1
    - Resistente al carburante a norma EN 50264-3-1
    - Resistente agli acidi a norma EN 50264-3-1
    - Resistente agli alcali a norma EN 50264-3-1
    - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-1/
    EN 50305)
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Norm references / Approvals

  • EN 50264-3-1 tipo M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Classificazione: C / F0
    (propagazione delle fiamme / fumo)
  • Conforme a NFPA 130

Costruzione

  • Trefoli in rame stagnato, filo sottile
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EI 109
  • Colore: fare riferimento all'elenco degli articoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • A filo sottile secondo IEC 60228, conduttori classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    ≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
    * per piegamento accurato, una volta nel
    morsetto di collegamento

Tensione Nominale (V)

  • U/U AC 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Campo di temperatura

  • Da -40 °C a +120 °C (20.000 h)
    -50 °C conf. GOST 20.57.406-81

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.