ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V

Cavo multipolare schermato a norma EN 50306-4 5P tipo MM S per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 5P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

  • Soddisfa EN 50306-4 classe P, tipo MM S e EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a +125°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioIngombri ridottiinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

15317000
2x (2X0,5)9.638,87149,96
15317001
3x (2X0,5)10.258,3178,47
15317002
4x (2X0,5)11.377,74216,8
15317003
7x (2X0,5)13.6136,38330,78
15317004
2x (2X0,75)10.451,5178,69
15317005
3x (2X0,75)11.177,25219,3
15317006
4x (2X0,75)12.2103266,57
15317007
7x (2X0,75)14.8180,64399,41
15317008
2x (2X1)10.963208,09
15317009
3x (2X1)11.594,5250,34
15317010
4x (2X1)12.7126303,57
15317011
7x (2X1)15.4220,93457,83
15317012
2x (2X1,5)12.890282,61
15317013
3x (2X1,5)13.7136346,25
15317014
4x (2X1,5)15.1181442,9
15317015
7x (2X1,5)18.4320638,3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamenti con spessore ridotto ma performanti consentono installazioni in spazi contenuti
  • Schermatura in calza di rame per soddisfare i requisiti EMC nella protezione contro le interferenze elettromagnetiche
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il controllo e il monitoraggio di circuiti e per il bloccaggio di circuiti e cablaggi interni di apparecchiature all'interno di treni e locomotive
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50306
    - Resistente al carburante a norma EN 50306
    - Resistente agli acidi a norma EN 50306
    - Resistente agli alcali a norma EN 50306
    - Resistente all'ozono a norma EN 50306
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Norm references / Approvals

  • EN 50306-4 class P, type MM S
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101

Costruzione

  • Trefolo in rame stagnato, 19 o 37 fili, SRC (conduttore circolare speciale)
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EN 50306
  • Colore dell'isolamento: bianco con numerazione nera
  • Schermatura: calza di schermatura in rame stagnato su ogni coppia
  • Rivestimento su schermatura: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni S2 a norma EN 50306
  • Il materiale reticolato è altamente resistente agli oli, ai combustibili, agli alcali e agli acidi.
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • bianco con numerazione nera

Cordatura conduttori

  • 19 o 37 fili SRC (conduttore circolare speciale) a norma EN 50306-1

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0: 600 V AC U0/U: 300/500 V AC conforme a EN 50306 Um: 550 V AC

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -45°C a +125°C (20.000 h) -50°C conf. GOST 20.57.406-81
  • Movimento occasionale:
    da -35°C a +105°C
    Corto circuito: +160°C (5s)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.