ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V

Cavo multipolare a norma EN 50306-4 1P tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - Cavo di comando a norma EN 50306-4 1P tipo MM, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

  • Soddisfa EN 50306-4 classe P, tipo MM e
    EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioIngombri ridottiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

15310030
2 X 0.5|9,6-
15310031
3 X 0.5|14,4-
15310000
4 X 0.54.619,241,7
15310024
6 X 0.55.428,860
15310001
7 X 0.55.433,663,51
15310032
8 X 0.5|38,4-
15310002
13 X 0.57.862,4120,45
15310003
19 X 0.58.691,2157,19
15310004
37 X 0.511.4177,6285,06
15310033
48 X 0.5|230,4-
15310034
2 X 0.75|14,4-
15310035
3 X 0.75|21,6-
15310005
4 X 0.755.128,855,29
15310036
6 X 0.75|43,2-
15310006
7 X 0.756.050,483,91
15310037
8 X 0.75|57,6-
15310007
13 X 0.758.793,6161,87
15310008
19 X 0.759.6136,8213,91
15310009
37 X 0.7512.8266,4392,13
15310010
48 X 0.7514.7346489
15310038
2 X 1.0|19,2-
15310039
3 X 1.0|28,8-
15310011
4 X 1.05.438,467,78
15310040
6 X 1.0|57,6-
15310012
7 X 1.06.567,2105,98
15310041
8 X 1.0|76,8-
15310013
13 X 1.09.3124,8200,43
15310014
19 X 1.010.4182,4267,49
15310015
37 X 1.013.9355,2497,75
15310042
48 X 1.0|460,8-
15310043
2 X 1.5|28,8-
15310044
3 X 1.5|43,2-
15310016
4 X 1.56.557,698,42
15310045
6 X 1.5|86,4-
15310017
7 X 1.58.2108170,32
15310046
8 X 1.5|115,2-
15310018
13 X 1.511.3187,2294,53
15310019
19 X 1.512.6273,6395,64
15310020
37 X 1.517.0532,8727,91
15310047
48 X 1.5|691,2-
15310021
2 X 2.57.249,2106,11
15310022
3 X 2.57.673,8130,81
15310023
4 X 2.58.498,4165,38
15310048
6 X 2.5|144-
15310049
7 X 2.5|168-
15310050
8 X 2.5|192-
15310051
13 X 2.5|312-
15310052
19 X 2.5|456-
15310053
37 X 2.5|888-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamenti con spessore ridotto ma performanti consentono installazioni in spazi contenuti
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il controllo e il monitoraggio di circuiti e per il bloccaggio di circuiti e cablaggi interni di apparecchiature all'interno di treni e locomotive
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50306
    - Resistente al carburante a norma EN 50306
    - Resistente agli acidi a norma EN 50306
    - Resistente agli alcali a norma EN 50306
    - Resistente all'ozono a norma EN 50306
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Norm references / Approvals

  • EN 50306-4 class P, type MM
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101: ved. foglio dati
  • Conforme a NFPA 130

Costruzione

  • Trefolo in rame stagnato, 19 o 37 fili, SRC (conduttore circolare speciale)
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EN 50306
  • Colore dell'isolamento: bianco con numerazione nera
  • Il materiale reticolato è altamente resistente agli oli, ai combustibili, agli alcali e agli acidi.
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • bianco con numerazione nera

Cordatura conduttori

  • 19 o 37 fili SRC (conduttore circolare speciale) a norma EN 50306-1

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    ≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
    * per piegamento accurato, una volta nel
    morsetto di collegamento

Tensione Nominale (V)

  • U0: 600 V AC U0/U: 300/500 V AC conforme a EN 50306 Um: 550 V AC

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conduttore di terra

  • G = con conduttore di protezione GN-YE
    X = senza conduttore di protezione

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    Da -40 °C a +120 °C (20.000 h)
    -50 °C conf. GOST 20.57.406-81

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.