ÖLFLEX® 195 CY

Cavo schermato resistente agli oli, multi standard e approvato UL/CSA AWM

ÖLFLEX® 195 CY - cavo di controllo in PVC con UL/CSA AWM, resistente all’olio, schermato e flessibile per molteplici applicazioni, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V

  • Sezione conduttore fino a 120mm²
  • Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5

Automazione industrialeBuona resistenza chimicaAutoestinguenteResistente all'oliointerferenze

CERUcRUusFire

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1146100
7 G 0.75972,55131
1146101
2 X 1.06.934,0664
1146102
3 G 1.07.344,9779
1146103
4 G 1.07.956,8196
1146104
5 G 1.08.668,81113
1146105
7 G 1.09.590,59147
1146106
12 G 1.012.5155,6249
1146107
18 G 1.014.9215,33343
1146108
25 G 1.017.2293,26462
1146113
2 X 1.57.546,5180
1146114
3 G 1.57.962,58100
1146115
4 G 1.58.679,37124
1146116
5 G 1.59.496,51147
1146117
7 G 1.510.4127,97191
1146118
9 G 1.513.1169,7259
1146119
12 G 1.514214,14318
1146120
14 G 1.514.6245,57361
1146121
18 G 1.516.5309,6462
1146122
25 G 1.519.4420,89618
1146127
3 G 2.58.895,06136
1146128
4 G 2.59.5128,05177
1146129
5 G 2.510.5155,99211
1146130
7 G 2.511.6208,62275
1146131
12 G 2.516338,24465
1146132
18 G 2.518.7492,69653
1146137
4 G 411.1192,56249
1146138
5 G 412.2235,05296
1146139
7 G 413.7312,21380
1146144
4 G 613.1271,43333
1146145
5 G 615.3333,14436
1146146
7 G 616.6454,22561
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L’assenza della guaina interna conferisce un peso inferiore e diametri esterni più piccoli.
  • Risparmio di spazio grazie allo spessore ridotto degli isolamenti.
  • Economicità ottimizzata grazie al risparmio di materiale.
  • Protezione ideale contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla doppia schermatura in lamina di alluminio e treccia di rame" to "in foglio di alluminio e calza di rame.
  • La certificazione UL/CSA in base ai dati tecnici consente l'utilizzo del prodotto in Nord America.

Applicazione

  • Utilizzabile universalmente per il cablaggio di circuiti di controllo interni alla macchina e dell'intero sistema.
  • Per l’impiego con pressacavi metrici SKINTOP®/SKINDICHT®.
  • Per posa fissa e movimento occasionale senza sollecitazioni di trazione.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi e soprattutto in ambienti oleosi.
  • Adatto per sollecitazioni meccaniche moderate

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e
    UL 1581 §1061 Cable Flame Test
  • Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Schermatura in foglio di alluminio
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
    UL/CSA: da -5°C a +90°C
  • Posa fissa: da -40°C a +70°C
    UL/CSA: +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato (ad es. tamburo 1 x 600 m oppure matasse 8 x 75 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.