ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Cavo di comando schermato PVC con diametro esterno ridotto e guaina esterna nera

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per applicazioni versatili anche all’aperto. Sottile e leggero senza guaina interna, 300/500V

  • Guaina esterna nera, resistente ai raggi UV
  • Flessibile e leggero, senza guaina interna
  • Conforme ai requisiti EMC

Buona resistenza chimicainterferenzeResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1136510
2 X 0.55.83654
1136511
3 G 0.56.14363
1136512
3 X 0.56.14363
1136513
4 G 0.56.54971
1136514
4 X 0.56.54971
1136515
5 G 0.575786
1136516
5 X 0.575786
1136517
7 G 0.57.569105
1136518
7 X 0.57.569105
1136519
12 G 0.59.9104163
1136520
12 X 0.59.9104163
1136521
18 G 0.511.5141226
1136522
25 G 0.513.4211350
1136523
2 X 0.756.24359
1136110
3 G 0.756.55276
1136525
3 X 0.756.55276
1136111
4 G 0.7576191
1136527
4 X 0.7576191
1136113
5 G 0.757.772100
1136529
5 X 0.757.772100
1136114
7 G 0.758.389127
1136531
7 X 0.758.389127
1136115
12 G 0.7510.9138232
1136533
18 G 0.7512.7211292
1136534
25 G 0.7514.8280435
1136535
2 X 1.06.55171
1136536
3 G 1.06.86286
1136537
3 X 1.06.86286
1136538
4 G 1.07.37498
1136539
4 X 1.07.37498
1136540
5 G 1.08.188121
1136541
5 X 1.08.188121
1136542
7 G 1.08.8112147
1136543
7 X 1.08.8112147
1136544
12 G 1.011.5185249
1136545
18 G 1.013.9268364
1136546
25 G 1.015.9354486
1136547
2 X 1.57.16586
1136548
3 G 1.57.582112
1136549
3 X 1.57.582112
1136550
4 G 1.58.2100135
1136551
4 X 1.58.2100135
1136552
5 G 1.58.9119148
1136553
5 X 1.58.9119148
1136554
7 G 1.59.9154192
1136555
7 X 1.59.9154192
1136556
12 G 1.513268332
1136557
18 G 1.515.6373484
1136558
25 G 1.517.9530734
1136559
34 G 1.520.8683944
1136560
3 G 2.58.9118151
1136561
4 G 2.59.9147188
1136562
5 G 2.511176224
1136563
7 G 2.511.9253294
1136564
12 G 2.516355521
1136565
18 G 2.519569740
1136566
4 G 4.011.6248287
1136567
4 G 6.014.2343424
1136568
4 G 10.017.2495637
1136569
5 G 10.019.5592824
1136570
4 G 16.020.28001050
1136571
5 G 16.022.68951285
1136572
4 G 25.025.110751413
1136573
4 G 35.02815761867
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all''utilizzo esterno
  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto

Applicazione

  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Adatto all''utilizzo esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)

Norm references / Approvals

  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in materiale plastico
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina isolante in PVC, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.