- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi di controllo e comando
- Molteplici applicazioni
- Guaina in PVC e conduttori numerati
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK
Cavo di comando schermato PVC con diametro esterno ridotto e guaina esterna nera

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per applicazioni versatili anche all’aperto. Sottile e leggero senza guaina interna, 300/500V
- Guaina esterna nera, resistente ai raggi UV
- Flessibile e leggero, senza guaina interna
- Conforme ai requisiti EMC
No data available for display
No data available for display
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Adatto all''utilizzo esterno
- Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
Applicazione
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
- Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione - Impianti di trasporto e convogliamento
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
- Adatto all''utilizzo esterno
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Buona resistenza chimica, tabella T1
- Elevato grado di copertura della schermatura,
ridotta impedenza di trasferimento
(max. 250 Ω/km a 30 MHz)
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo EN 50525-2-51
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Nastratura in materiale plastico
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina isolante in PVC, nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 4.000 V
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.