EPIC® H-A 10
Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione
La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo.
- Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti
- Universale per la trasmissione di corrente e tensione
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti
- Inserto per connettore sottile per applicazioni standard
- Collegamento filettato di facile manutenzione per diverse sezioni, testa della vita PH1 adatta per avvitatore elettrico
- Universale per la trasmissione di corrente e tensione
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Ingegneria di controllo
- Industria plastica
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 4 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- 1,5 - 4 mohm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 10 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 8
Materiale
- Policarbonato PC
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
