EPIC® H-A 4
Inserti H-A con morsetto a vite per conduttori con sezioni fino a 2,5 mm²
La matrice robusta dispone di un collegamento filettato facilmente utilizzabile e si adatta ad esempio all’utilizzo nei sistemi di controllo.
- Inserti per applicazioni in corrente trifase con conduttore neutro
- Facile da cablare grazie all’ingresso diretto del conduttore.
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I compatti H-A 3 / H-A 4 sono usati ovunque vi sia poco spazio.
- Semplice manutenzione grazie alla connessione a vite
- Semplice collegamento del cavo con ingresso conduttori diritto nei contatti
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Ingegneria di controllo
- Costruzione di apparecchiature
- Costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 4 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- 1,5 - 4 mohm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 4 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm² (2,5 mm² con puntalini a seconda del profilo di crimpatura)
Lunghezza di spelatura (mm)
- 6
Cicli di innesto
- 100
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
