EPIC® H-A 3 AG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Bloccaggio affidabile, non brucia e protegge l'inserto da polvere e umidità: queste sono solo tre delle caratteristiche essenziali della nostra custodia per connettori rettangolari appena rinnovata. La base da pannello poliammide è inoltre leggera, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e grazie alla guarnizione in NBR, il dispositivo o la macchina sono saldamente sigillati.

La base da pannello della serie EPIC® H-A 3 è ora disponibile con un nuovo design, con una freccia di orientamento e una guarnizione integrata. La leva singola non è più in metallo, ma in plastica.

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Article descriptionMMaterialeColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-A: Base da pannello (dritta)
10422500
H-A 3 MAGAGzinco pressofusogrigio10
10422000
H-A 3 AG grAGTermoplasticogrigio10
10422200
H-A 3 AG bkAGTermoplasticonero10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.
  • La base da pannello è compatibile con molte custodie per passacavi comuni sul mercato.
  • Con base aperta per l'ingresso del cavo nell'alloggiamento o nel quadro elettrico.
  • La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.
  • Il bloccaggio avviene con una leva singola in plastica.

Applicazione

  • Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
  • Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.
  • Per il collegamento di apparecchi e macchine all'alimentazione elettrica.
  • Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia H-A: Base da parete
  • 1 leva
  • Base da pannello con guarnizione piatta inclusa

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
  • Custodia: termoplastica grigia, nera
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.