UNITRONIC® LiYY BK
Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno
Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno
- Il classico per un uso versatile - in nero
- Resistente ai raggi UV / uso esterno
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
- Molteplici possibilità di impiego
- A seconda delle quantità richieste, la guaina esterna può essere prodotta anche in colori diversi.
- Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei
Applicazione
- UNITRONIC® LiYY è utilizzato come cavo di comando e segnale in elettronica, per computer, apparecchi elettronici di comando e regolazione, macchine da ufficio, bilance e altre apparecchiature
- Ambienti asciutti e umidi
- Movimento occasionale
- Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei
Caratteristiche del prodotto
- I cavi dati LiYY hanno un diametro esterno ridotto anche con numero di conduttori elevato
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1
- Resistente all'ozono
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
Costruzione
- Fili sottili/multifilare di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- "Guaina esterna in PVC colore guaina esterna: nera"
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9
Mutua capacità
- ca. 120 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Trefolo, a fili sottili
0.34 mm²: a 7 fili
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

