EPIC® H-B 10 TS-RO

Robusta custodia industriale

La custodia bassa per connettore con un ingresso cavo laterale è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

  • Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionMPGManicottoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: custodia volante (ingresso laterale, perni per leva singola)
10042900
H-B 10 TS-RO 16-1610
10042800
H-B 10 TS-RO 21-2110
19042900
H-B 10 TS-RO M2020-10
19042800
H-B 10 TS-RO M2525-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Volante per perni per leva singola
  • Volante con leva singola
  • ingresso laterale
  • Versioni con manicotto

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.