UNITRONIC® PUR CP
Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna in PUR per condizioni difficili
UNITRONIC® PUR CP: cavo per dati a bassa frequenza, style VDE 0812, cavi PVC con codice DIN 47100, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo dati con guaina in PUR per stress meccanici elevati, resistente all'usura e agli strappi
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
Applicazione
- Per applicazioni dove sono necessari cavi UNITRONIC® per condizioni ambientali difficili, schermati e robusti ma di piccole dimensioni.
Caratteristiche del prodotto
- Superficie esterna a bassa aderenza
- Guaina esterna in PUR resistente a molti oli
- Particolarmente resistente a lacerazione e taglio
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
Costruzione
- Fili sottili/multifilare di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PUR grigio chiaro (RAL 7032)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100, tabella T9
Mutua capacità
- C/C: ca. 120 nF/km
C/S: circa 160 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Trefolo, a fili sottili
0.34 mm²: a 7 fili
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
