UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE

Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: cavo PE/PVC per trasmissione dati a bassa capacità, schermato per catena portacavi, con coppie twistate, certificato AWM/Recognized da UL per gli USA (NFPA 79) e il Canada

  • Alternativa più conveniente di UNITRONIC® FD CP (TP) plus
  • A bassa capacità, UL AWM
  • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE: colorazione DIN 47100, vedi T9

Automazione industrialePer esternoAutoestinguenteResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Dimensione e sezione in mmDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

0031377
1 x 2 x 0.144,311,223
0031378
2 x 2 x 0.145,919,442
0031379
3 x 2 x 0.146,223,447
0031380
4 x 2 x 0.146,727,157
0031381
5 x 2 x 0.147,337,468
0031382
6 x 2 x 0.147,549,486
0031383
8 x 2 x 0.148,854,8109
0031384
10 x 2 x 0.1410,160,1120
0031385
12 x 2 x 0.149,861,6150
0031386
1 x 2 x 0.254,714,927
0031387
2 x 2 x 0.256,63257
0031388
3 x 2 x 0.25738,472
0031389
4 x 2 x 0.257,643,285
0031390
5 x 2 x 0.258,551,592
0031391
6 x 2 x 0.258,871,8114
0031392
8 x 2 x 0.2510,374,4145
0031393
10 x 2 x 0.2511,890182
0031394
14 x 2 x 0.2512111,2213
0031395
25 x 2 x 0.2516,3310310
0031396
1 x 2 x 0.345,118,136
0031397
2 x 2 x 0.347,34169
0031398
3 x 2 x 0.3485293
0031399
4 x 2 x 0.348,759106
0031400
5 x 2 x 0.349,767136
0031401
6 x 2 x 0.341086,2165
0031402
8 x 2 x 0.3411,8107,5221
0031403
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
0031404
1 x 2 x 0.55,52347
0031405
2 x 2 x 0.58,35099
0031406
3 x 2 x 0.58,871,8120
0031407
4 x 2 x 0.59,874,4130
0031408
5 x 2 x 0.510,784,5164
0031409
6 x 2 x 0.511,399,6182
0031410
8 x 2 x 0.513,2144,3278
0031411
10 x 2 x 0.515,2176325
0031412
14 x 2 x 0.515,5215,4401
0031413
1 x 2 x 0.755,93561
0031414
2 x 2 x 0.75960104
0031415
3 x 2 x 0.759,885,7148
0031416
4 x 2 x 0.7510,793,6167
0031417
5 x 2 x 0.7511,9115202
0031418
6 x 2 x 0.7512,3130,4233
0031419
8 x 2 x 0.7514,7192,2330
0031420
10 x 2 x 0.7516,7258390
0031421
14 x 2 x 0.7517316,6515
0031422
1 x 2 x 1.06,34271
0031423
2 x 2 x 1.09,973126
0031424
3 x 2 x 1.010,593,6167
0031425
4 x 2 x 1.011,8117,8213
0031426
5 x 2 x 1.013,1139247
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ideale per la trasmissione dati grazie all'isolamento a bassa capacità e le coppie twistate
  • Cable specification optimized for use in power chain/cable carrier in the USA, on the basis of NFPA 79, Section 12.9.2

Applicazione

  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
  • Adatto all'uso in catena portacavi con corse fino a 50m per applicazioni in orizzontale
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa capacità
  • Protezione EMC ottimale grazie alla schermatura totale
  • Flexibility for use inside power chain/cable carrier
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, Prova alla fiamma, CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812
  • UL AWM Style 2570 80°C 1000V(external interconnection) per USA(UL File No.: E63634) secondo NFPA 79, Sezione 12.9.2
  • AWM I/II A/B 80°C 1000V sec. CSAC22.2 No. 210-15 e certificato da UL (cRU) per il Canada
  • Conforme alle direttive EU RoHS

Costruzione

  • Fili sottili/sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PE a bassa capacità
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC nero (simil RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • UNITRONIC®
    FD Li2YCY (TP) A BE:
  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • Fino a 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Fino a 1,0 mm²: 70 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Filo sottile
  • Da 0.5 mm2: fili sottilissimi secondo IEC 60228 Classe 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Resistenza dell'anello

  • Vslore Ohm (DC) @ 20 °C
  • 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
    0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
    0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
    0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
    0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
    1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km

Campo di temperatura

  • Posa mobile:
    VDE: da -5 °C a +70 °C
    UL AWM: da -5 °C a +80 °C
  • Posa fissa:
    VDE: da -40 °C a +70 °C
    UL AWM: da -5 °C a +80 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.