ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Cavi solari gemellati reticolati con fasci di elettroni - separabili

-

  • Ottimizzato: sottile, leggero e robusto
  • Installazione rapida
  • Ideale per impianti FV autonomi

Energia SolarePer esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureTempo di montaggioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Misura esterna, larghezza x altezza (mm)Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

0023984
2 X 410.7 x 5.276,8128
0023986
2 X 611.9 x 5.8115,2174
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo doppio con conduttore combinato di andata e ritorno semplifica la progettazione del sistema e fa risparmiare tempo durante l’installazione
  • Facilmente separabile in due cavi singoli
  • Isolamento e guaina privi di alogeni per soddisfare requisiti speciali di protezione antincendio
  • I materiali di isolamento e guaina reticolati promuovono la longevità a temperature elevate o con elevati carichi di corrente e forniscono un’elevata resistenza dielettrica e un’elevata temperatura di cortocircuito
  • Risparmio di spazio e peso grazie al diametro esterno ridotto

Applicazione

  • Per il collegamento di moduli solari e inverter in impianti fotovoltaici con e senza messa a terra secondo IEC 60364-5-52
  • Per il collegamento di moduli solari
  • Per posa fissa e movimento occasionale
  • Interrare in cavidotti protettivi solo quando il ristagno idrico viene drenato

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV secondo HD 605/A1
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396
  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento conduttori realizzato in copolimero reticolato
  • Guaina esterna realizzata in copolimero reticolato con fasci di elettroni
  • Colore guaina esterna: nero
  • Conduttori paralleli divisibili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • nero/ rosso

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    tensione di esercizio massima ammessa:
    DC 1,8 kV (conduttore-conduttore, sistema senza messa a terra)

Tensione di prova

  • AC 6500 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    da -40°C a max. temperatura conduttore +100°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.