ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Cavi per impianti fotovoltaici reticolati per irradiamento, con diametro esterno ridotto

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - cavo solare reticolato con fasci di elettroni privo di alogeni per utilizzo prolungato e resistente agli agenti atmosferici in impianti fotovoltaici

Ottimizzato: sottile, leggero e robusto

Energia SolarePer esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente ai raggi UV

CEFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Isolamento del conduttore: bianco / Guaina esterna: nera
0023137
45,238,463
0023138
65,857,686
0023104
10796132
Isolamento del conduttore: bianco / Guaina esterna: nera con striscia rossa
0023390
2.54,82446
0023391
45,238,463
0023392
65,857,686
0023393
10796132
0023394
168,3153,6197
Isolamento del conduttore: bianco / Guaina esterna: nera con striscia blu
0023395
2.54,82446
0023396
45,238,463
0023397
65,857,686
0023398
10796132
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I diametri esterni ridotti consentono una posa a ingombro e a peso ridotto
  • Resistente agli urti
  • Riduzione della propagazione dell'incendio e dell'emissione di gas tossici in caso di incendio
  • La striscia colore rosso o blu estrusa serve come protezione da inversione della polarità durante l'installazione.
  • La marcatura metrica posta sulla guaina del cavo permette il controllo delle pezzature utilizzate

Applicazione

  • Per il cablaggio tra i moduli solari e come prolunga tra la serie di moduli e l'invertitore DC/AC
  • Per il cablaggio di sistemi flessibili o integrati in edifici
  • Può essere posato nel terreno all'interno di tubi protettivi che possono essere interrati nel terreno assicurando il drenaggio dell'acqua / ristagno e quando si utilizzano cunicoli eseguiti a regola d'arte, con almeno 50 cm di terreno riempito (70 cm sotto strada) e segnalazione tramite nastro adesivo sopra la lamiera di copertura su uno strato di sabbia di almeno 10 cm sul tubo di protezione, che a sua volta giace su un letto di sabbia alto almeno 10 cm (vedi: VDE 0891-6, sezione 4.2)
  • Non adatto per posa interrata non protetta, secondo IEC 60364-5-52 o HD 60364-5-52
  • Non è ammesso lo stoccaggio permanente o l’esercizio continuo in o sott’acqua

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV secondo HD 605/A1
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396
  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
  • XLS-R = X-Linked Standard - Reduced

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento conduttori realizzato in copolimero reticolato
  • Colore del conduttore: bianco
  • Guaina esterna realizzata in copolimero reticolato con fasci di elettroni
  • Colore guaina esterna: nero o nero con striscia rossa o blu

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    tensione di esercizio massima ammessa:
    DC 1,8 kV (conduttore-conduttore, sistema senza messa a terra)

Tensione di prova

  • AC 6500 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    da -40°C a max. temperatura conduttore +100°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.