RJ45 Cat 8.1: caratteristiche, applicazioni, normative e confronto con la fibra ottica
La tecnologia RJ45 Cat 8.1 rappresenta l'evoluzione più avanzata del cablaggio Ethernet in rame per collegamenti ad altissima velocità su brevi distanze. Progettata per supportare applicazioni 25GBASE-T e 40GBASE-T, raggiunge frequenze fino a 2000 MHz e utilizza il tradizionale connettore RJ45, garantendo continuità con le infrastrutture Ethernet esistenti.
Grazie alla combinazione di elevate prestazioni, retrocompatibilità e semplicità di integrazione, la Categoria 8.1 è oggi una soluzione strategica per data center, sale server, reti edge e applicazioni digitali ad alta densità di traffico.

Cos'è la tecnologia RJ45 Cat 8.1?
La Categoria 8.1 è uno standard di cablaggio strutturato progettato per la trasmissione dati ad altissima velocità tramite doppino intrecciato schermato.
Definizione rapida
La Cat 8.1 è:
- conforme agli standard ISO/IEC 11801Classe I
- compatibile con il connettore RJ45
- progettata per frequenze fino a 2000 MHz
- ottimizzata per Ethernet 25 e 40 Gigabit
A differenza delle categorie precedenti, è stata sviluppata principalmente per ambienti professionali e infrastrutture critiche dove la larghezza di banda rappresenta un requisito essenziale.
Dove viene utilizzata la Categoria 8.1?
Le principali applicazioni riguardano ambienti caratterizzati da elevati volumi di traffico dati e collegamenti a corto raggio.
Principali scenari applicativi
- Data center enterprise
- Collegamenti switch-to-server
- Architetture Top-of-Rack (ToR)
- Sale CED
- Edge computing
- Infrastrutture Industria 4.0
- Ambienti con elevata densità di porte Ethernet
La distanza massima raccomandata è pari a 30 metri, rendendo la Cat 8.1 ideale per connessioni interne ai rack o tra apparati vicini.
Normative e standard di riferimento
La tecnologia Cat 8.1 è regolata da diversi standard internazionali.
Standard principali
ISO/IEC 11801: Definisce la Categoria 8.1 come componente dei collegamenti Classe I.
ANSI/TIA: Specifica i requisiti prestazionali per il mercato nordamericano.
IEEE 802.3bq: Introduce il supporto Ethernet per 25GBASE-T e 40GBASE-T.
Requisiti costruttivi
Per soddisfare i requisiti prestazionali:
- i cavi devono essere schermati
- devono essere controllati alien crosstalk ed EMI
- è richiesta una corretta messa a terra
- la certificazione avviene fino a 2000 MHz
Per installazioni permanenti è inoltre opportuno verificare la conformità ai requisiti CPR (Construction Products Regulation).
Quali cavi utilizzare per una rete Cat 8.1?
Il connettore RJ45 Categoria 8.1 richiede l'utilizzo di cavi schermati ad alte prestazioni.
Le configurazioni più diffuse sono:
- U/FTP
- F/FTP
- S/FTP
Queste architetture permettono di ridurre:
- interferenze elettromagnetiche
- alien crosstalk
- degrado del segnale
In termini costruttivi, i cavi Cat 8.1 utilizzano spesso conduttori in rame con sezioni tipiche comprese tra 22 e 24 AWG per tratte strutturate o connessioni ad alte prestazioni, mentre per alcune soluzioni e connettori assemblabili sono supportati anche diametri differenti, ad esempio 26-24 AWG o 24-22 AWG, in funzione del tipo di conduttore e del connettore utilizzato.
Per garantire le prestazioni della categoria, è fondamentale scegliere cavi compatibili con il connettore, con diametro esterno e isolamento coerenti con la terminazione prevista. Nelle applicazioni professionali, inoltre, è consigliabile usare rame pieno per i link permanenti e patch cord certificati per i collegamenti flessibili.
Cat 8.1 e Power over Ethernet
Un altro aspetto interessante è il supporto al Power over Ethernet.
Alcuni produttori di cablaggio Cat 8.1 dichiarano compatibilità fino a 4PPoE, confermando che questa tecnologia non è soltanto votata alla velocità pura, ma può inserirsi in architetture che integrano alimentazione e dati sullo stesso collegamento, purché il progetto termico e di posa venga gestito correttamente. Questo rende la Cat 8.1 particolarmente interessante non solo per i data center, ma anche per ambienti industriali, edge network e infrastrutture con dispositivi ad alta potenza.
RJ45 Cat 8.1 vs fibra ottica
La scelta tra Cat 8.1 e fibra ottica dipende principalmente da distanza, architettura di rete e requisiti operativi.
Confronto rapido
| Caratteristica | Cat 8.1 | Fibra Ottica |
|---|---|---|
| Velocità | Fino a 40 Gb/s | Da 10 Gb/s a centinaia di Gb/s |
| Distanza | Fino a 30 m | Da centinaia di metri a chilometri |
| Immunità EMI | Molto elevata | Totale |
| Compatibilità RJ45 | Sì | No |
| Costi di integrazione | Inferiori | Generalmente superiori |
| Scalabilità futura | Elevata | Molto elevata |
Quando scegliere Cat 8.1
La Cat 8.1 è indicata per:
- connessioni rack-to-rack
- switch-to-server
- upgrade di infrastrutture RJ45 esistenti
- data center ad alta densità
Quando scegliere la fibra ottica
La fibra ottica è preferibile per:
- backbone di rete
- campus network
- collegamenti interbuilding
- progetti con elevata crescita futura
FAQ
È uno standard Ethernet in rame schermato che supporta velocità fino a 40 Gigabit Ethernet su tratte fino a 30 metri.
La Cat 8.1 lavora fino a 2000 MHz e supporta 25GBASE-T e 40GBASE-T, mentre la Cat 6A arriva a 500 MHz e 10GBASE-T.
Sì. La Categoria 8.1 mantiene la compatibilità meccanica con il connettore RJ45.
Sì, molte soluzioni supportano PoE e 4PPoE
- Qual è il principale vantaggio della Cat 8.1?
La combinazione di velocità fino a 40 Gb/s e compatibilità con infrastrutture RJ45 esistenti.
- La Cat 8.1 sostituisce la fibra ottica?
No. Le due tecnologie rispondono a esigenze differenti. Cat 8.1 eccelle nelle brevi distanze, mentre la fibra è preferibile per lunghe tratte.
- In quali ambienti viene utilizzata?
Data center, sale server, edge computing e infrastrutture digitali ad alta densità di traffico.

La tecnologia RJ45 Cat 8.1 rappresenta oggi il punto più avanzato del cablaggio Ethernet in rame. Grazie al supporto per 25GBASE-T e 40GBASE-T, alla compatibilità con il connettore RJ45 e all'elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche, si conferma una soluzione ideale per data center e infrastrutture digitali dove prestazioni e continuità operativa sono determinanti.
Vuoi progettare una rete Ethernet ad alte prestazioni per data center, automazione industriale o infrastrutture Industry 4.0? Approfondisci le soluzioni LAPP per ETHERLINE®, UNITRONIC®, EPIC® e HITRONIC® dedicate alla trasmissione dati e alla connettività industriale.
RJ45 Cat 8.1 in 30 secondi
La RJ45 Cat 8.1 è una tecnologia Ethernet in rame schermato progettata per supportare connessioni 25GBASE-T e 40GBASE-T fino a 30 metri. Opera fino a 2000 MHz ed è compatibile con il connettore RJ45 tradizionale. Viene utilizzata principalmente in data center, sale server e collegamenti switch-to-server ad alta velocità. Gli standard di riferimento sono ISO/IEC 11801, ANSI/TIA e IEEE 802.3bq. A differenza della fibra ottica, offre il vantaggio di mantenere la compatibilità con infrastrutture RJ45 esistenti, semplificando gli upgrade. La fibra rimane tuttavia la soluzione preferibile per lunghe distanze e massima scalabilità. La Cat 8.1 rappresenta quindi una soluzione ottimale per collegamenti Ethernet ad altissime prestazioni su brevi tratte.