5 consigli per scegliere il giusto switch industriale per la tua azienda
L’offerta di switch industriali presente oggi sul mercato rende alle volte difficile orientarsi tra le caratteristiche e le peculiarità che ciascun prodotto può offrire. Scegliere lo switch industriale migliore per la propria rete di fabbrica è un passaggio importante per assicurarsi una comunicazione affidabile all’interno della propria smart factory.

Gli switch industriali, collegando tra loro più dispositivi presenti all’interno di una rete, sono fondamentali per trasmettere in modo sicuro ed efficace le informazioni tra le macchine. Sul mercato è possibile trovare due tipologie di switch che si differenziano per caratteristiche, funzionalità e costi: unmanaged e managed.
I primi sono plug and play: una volta alimentati, sono già pronti all’utilizzo. Facili da installare ma con lo svantaggio di essere degli oggetti che non restituiscono alcun tipo di informazione sui nodi ad essi collegati, oltre ad essere completamente invisibili nella rete.
I secondi, invece, prevedono una serie di funzionalità tra cui la diagnostica, la segmentazione, l’implementazione di concetti di ridondanza e molto altro ancora.
All’interno di queste due grandi famiglie sono presenti poi una serie di specificità che caratterizzano le singole soluzioni. Scegliere uno switch industriale non è, quindi, così semplice visto il ruolo importante che questo piccolo componente può ricoprire all’interno della fabbrica.
5 consigli per scegliere in modo consapevole
Ecco perché è utile tenere in considerazione questi 5 consigli per scegliere il miglior switch industriale per la propria rete:
1. Valuta la compattezza
I componenti elettronici stanno vivendo, soprattutto negli ultimi anni, una miniaturizzazione sempre più spinta. Anche gli switch industriali devono rispondere a questa esigenza e avere dimensioni che siano il più compatte possibile per garantire una maggior maneggevolezza e adattabilità all’interno dell’impianto.
2. Verifica le certificazioni
I costruttori di macchine sanno molto bene quanto sia importante che i componenti utilizzati all’interno delle varie applicazioni siano certificati e approvati in base alle normative vigenti nel paese di destinazione. Al fine di evitare spiacevoli situazioni una volta che la macchina è stata messa sul mercato, è opportuno verificare che tutte le sue parti rispettino gli standard richiesti. Anche gli switch industriali devono quindi essere dotati delle certificazioni necessarie.
3. Considera la facilità di configurazione
Quante volte è capitato di imbattersi in un affidabile e performante prodotto che però ha richiesto ore e ore di configurazione per raggiungere il risultato sperato? Ogni switch industriale dovrebbe garantire una facilità di configurazione al fine di velocizzare la programmazione della propria rete evitando inutili perdite di tempo.
4. Controlla che lo switch sia ottimizzato per l’ambiente industriale
Spesso si pensa che alcuni componenti adatti all’ambito “office” possano andare bene anche per l’ambito industriale senza, però, tenere conto delle diverse condizioni ambientali a cui il prodotto viene esposto. Sollecitazioni e temperature sono solo alcuni dei parametri da considerare quando si sceglie uno switch che deve essere posto all’interno di una linea di fabbrica: qui le condizioni a cui questi componenti sono esposti non sono minimamente paragonabili a quelle tipiche di un ufficio.
5. Accertati della durata del ciclo di vita
Ogni prodotto ha un suo ciclo di vita garantito, ed è importante verificarlo anche quando si sta acquistando uno switch industriale per la propria applicazione. Accertarsi che il prodotto abbia un “tempo di vita” congruo alle aspettative è fondamentale per non dover incappare in onerose sostituzioni che genererebbero fastidiosi fermi macchina.

La ricerca del miglior switch industriale per la propria rete di fabbrica richiede, quindi, una serie di attenzioni: trovare un prodotto che racchiuda al suo interno tutte le caratteristiche viste fin qui significa trovare una soluzione che dia delle elevate garanzie non solo in termini di performance ma anche in termini di proprietà costruttive e usabilità.
LAPP, leader di mercato nelle tecnologie di connessione, ha di recente arricchito la propria gamma di componenti attivi con gli switch industriali EHTERLINE® ACCESS. All’interno della famiglia di prodotti è possibile trovare switch industriali Managed e Unmanaged: disponibili con differente numero di porte, con diverse certificazioni e con dimensioni compatte.
Tra questi troviamo:
| ETHERLINE® ACCESS PNF | ETHERLINE® ACCESS UF |
|---|---|
| Certificati PROFINET® Conformance Class B | PROFINET® Conformance Class A |
| Design ultracompatto | Switch Unmanaged |
| Protocolli LLDP ed SNMP per diagnostica avanzata | Design Compatto |
| Disponibile in 4, 8 o 16 porte | Disponibili in 5, 8 o 16 porte |
| Range temperatura -40 °C - +75°C |
| ETHERLINE® ACCESS U | ETHERLINE® ACCESS M |
|---|---|
| Switch Unmanaged | Switch Managed |
| Broadcast storm protection | Gestione delle VLAN |
| Alimentazione ridondante | Disponibili in 6 e 8 porte |
| Disponibili in 5, 8 o 16 porte | Approvato UL per il mercato Nord Americano |
Vuoi saperne di più sugli switch industriali disponibili per la tua azienda? I LAPP Expert guidano i clienti nella scelta del miglior switch industriale per la propria rete di fabbrica affinché la comunicazione all’interno della smart factory sia la più efficiente possibile. Insieme a loro sarà più semplice individuare il componente migliore da inserire all’interno della propria macchina.