Cavi Estensibili Standard

UNITRONIC® SPIRAL

Il cavo estensibile per dati viene utilizzato ovunque sia necessario un cavo schermato di minime dimensioni, ma al contempo particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

La schermatura globale protegge i conduttori da disturbi elettrici esterni. La guaina in poliuretano lo rende particolarmente resistente alle abrasioni, flessibile ed estensibile fino a 4 volte la lunghezza della spirale chiusa.

VAI AL CATALOGO

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Utilizzato come cavo di collegamento e comando nelle macchine utensili, e in tutte quelle applicazioni dove è necessario un cavo estensibile soggetto a un elevato fattore di logoramento e resistente a temperature molto basse.

La qualità dei conduttori isolati in elastomero plastico (TPE) e quelle della guaina in PUR garantisce resistenza a una vasta gamma di oli, all'azione batterica, all'idrolisi, all'usura e all'abrasione. L'ottima qualità di questo cavo è ulteriormente comprovata dall'elevata forza di retroazione e da un'estensibilità fino ad oltre il triplo della lunghezza della spirale chiusa.

VAI AL CATALOGO

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

Utilizzato come cavo di collegamento e comando nelle macchine utensili e in tutte quelle applicazioni dove è necessario un cavo estensibile. La qualità dei conduttori isolati in mescola PVC LAPP 8/1 e quella della guaina in Pur garantisce resistenza a una vasta gamma di oli, all'azione batterica, all'idrolisi e all'usura. Viene inoltre garantita un'elevata resistenza all'abrasione. L'ottima qualità di questo cavo è ulteriormente comprovata dall'elevata forza di retroazione e da un'estensibilità fino ad oltre il triplo della lunghezza della spirale chiusa.

VAI AL CATALOGO

Cavi Estensibili Standard

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Cavo in PUR nero, estensibile con molteplici possibilità di applicazione. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibile. Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

VAI AL CATALOGO

Cavi Estensibili Standard

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi - cavo non schermato. Questo cavo è resistente all'abrasione e al taglio, è privo di alogeni ed ha una elevata flessibilità: ha inoltre una lunghezza di estensione fino a 4 volte la lunghezza a riposo

VAI AL CATALOGO

CONTATTA I NOSTRI ESPERTI

Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy