Cavi elettrici per il Mercato Nord Americano
LAPP fornisce un'ampia gamma di cavi elettrici, connettori industriali e pressacavi certificati per il mercato Nord Americano. Di seguito una sintesi dei prodotti: per conoscere tutte le possibilità di cablaggio e le approvazioni contatta i nostri esperti

I macchinari industriali che vengono introdotti e commercializzati nel territorio Nord Americano, possono essere sottoposti a certificazione UL che ne attesta la conformità alle norme vigenti negli Stati Uniti.
Riconosciuto a livello mondiale, il marchio UL ne verifica l’idoneità in relazione ai potenziali rischi di incendio, shock elettrico e pericoli meccanici.
LAPP dedica la massima attenzione a tali aspetti normativi, omologando i propri cavi, pressacavi, connettori al fine di offrire un reale valore aggiunto ai propri clienti che esportano nel mercato americano.
Scopri i nostri prodotti dedicati al mercato Nord Americano
Cavi di controllo e comando
CONDUTTORI UNIPOLARI
- Cavo unipolare PVC per cablaggio su campo
- Molteplici possibilità di impiego
- numerose certificazioni internazionali
ÖLFLEX® CHAIN TM
Cavo listed di controllo e comando per molteplici applicazioni in catene portacavi:
- Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
- Multi-approvazione conforme a NFPA 70/NEC e NFPA 79
- Approvato: UL TC-ER, UL MTW, UL WTTC (Wind Turbine Tray Cable), CIC/TC.
ÖLFLEX® CONTROL TM
Cavo listed di controllo e comando flessibile per posa fissa:
- Resistente alla torsione per drip loops
- Multi-approvazione conforme a NFPA 70/NEC e NFPA 79
- Approvato: UL TC-ER, UL MTW, UL WTTC (Wind Turbine Tray Cable), CIC/TC, Sunlight Resistant, Direct Burial
ÖLFLEX® POWER MULTI
Cavo listed di collegamento flessibile per prolunghe:
- Flexible Cord STOOW per Extra-hard usage negli USA in conf. a NEC
- Multi-approvazione conforme a NFPA 70/NEC e NFPA 79
- Approvato: UL TC-ER, UL e CSA STOOW, CIC/TC, Class I, II e III, rispettivamente Division 1 e 2 per zone pericolose
ÖLFLEX® TRAY II
Cavo listed di alimentazione e comando:
- Resistente alla torsione per drip loops
- Multi-approvazione conforme a NFPA 70/NEC e NFPA 79
- Approvato: UL TC-ER, UL MTW, UL WTTC (Wind Turbine Tray Cable), CIC/TC, Sunlight Resistant, Direct Burial
Cavi per servomotori:
ÖLFLEX® SERVO 7TCE
Cavo listed per servomotori con molteplici approvazioni con coppie opzionali per freno e sensore temperatura:
- Per connessioni tra servodrive e servomotori
- Multi-approvazione conforme a NFPA 70/NEC e NFPA 79
- Approvato: UL TC-ER, "Flexible Motor Supply Cable", Sunlight Resistant, Direct Burial
ÖLFLEX® SERVO 719
Cavo per servomotori per posa fissa o impiego con movimento occasionale:
- Cavo a bassa capacità
- Multi-approvazione conforme a NFPA 79
- Approvato: UL AWM Style 2570, cUL AWM Style I/II A/B FT1
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
Cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose:
- Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
- Multi-approvazione conforme a NFPA 79
- Approvato: UL AWM Style 20234, cULus AWM I/II A/B
Sistemi per trasmissione dati per tecnologia Ethernet
ETHERLINE® PN Cat.7
Cavo listed Industrial Ethernet per installazione fissa
- Per applicazioni PROFINET con 4 coppie
- Cat.7 adatto per 10Gbit/s
- Approvato: UL PLTC, UL CMG
Sistemi per trasmissione dati
UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
Cavo listed di trasmissione dati per posa fissa:
- Colorazione conduttori americana
- Multi-approvazione conforme a NFPA 70/NEC e NFPA 79
- Approvato: UL PLTC-ER, UL CMG, cUL CMG, UL ITC-ER, Direct Burial