Energie Rinnovabili – Fotovoltaico
Cavi e componenti per il Fotovoltaico: Trasmissione Affidabile per un Futuro Sostenibile

La transizione verso fonti energetiche sostenibili ha un’importanza cruciale per ridurre l’inquinamento atmosferico e tra le varie fonti di energia sostenibili, quella solare riveste un ruolo molto importante. I cavi e i componenti impiegati all'interno dei sistemi fotovoltaici giocano un ruolo di primo piano, garantendo il corretto flusso di elettricità generata dai pannelli solari verso le reti di distribuzione o i sistemi di stoccaggio.
Quando si tratta di investire in sistemi fotovoltaici, la scelta dei componenti giusti è cruciale. I prodotti LAPP offrono numerosi vantaggi: durata, affidabilità, efficienza e prestazioni. La qualità dei materiali utilizzati, unita all'attenzione per i dettagli nella progettazione e nella produzione, rende i prodotti LAPP la scelta ideale per chi cerca soluzioni di alto livello nel settore fotovoltaico.
Tipologie e caratteristiche dei componenti per impianti Fotovoltaici
I cavi, connettori, pressacavi e tutti gli accessori, per poter essere utilizzati in ambiente esterno per lunghi periodi di tempo, devono essere costruiti in modo tale da resistere alle condizioni più gravose, tra cui vento, pioggia, sole e variazioni di temperatura.
I cavi per fotovoltaico in particolare devono avere una guaina resistente e duratura, realizzata con materiali idonei e testati secondo i principali standard, come la EN 50618.
I principali componenti in un impianto fotovoltaico sono i cavi di collegamento dei pannelli fotovoltaici, o cavi solari. Sono cavi monoconduttori specifici per l’utilizzo in sistemi fotovoltaici.

Cavi
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
Certificato TÜV H1Z2Z2-K, secondo EN 50618/IEC 62930, resistenza allo schiacciamento e all'impatto UL854.
- AD8 - Immersione permanente
- Per posa interrata diretta
- CPR: Dca
ÖLFLEX® SOLAR XLWP
- Struttura più resistente alle infiltrazioni di acqua
- Estremamente resistente anche alle alte e basse temperature
- Adatto per immersione permanente grazie al grado AD8
- Testato e con design secondo EN 50618
Altre tipologie di cavi per impianti fotovoltaici sono necessarie per completare il cablaggio dell’impianto.
Cavi bassa tensione
Collegamento all’inverter: NYY oppure NAYY.
- Cavo unipolare per posa interrata diretta
- Adatto fino a tensioni U0/U pari a 0,6/1,0 kV in corrente alternata
- Adatto per tensioni fino a 1,8 kV in corrente continua
- Design a norma HD 603 / VDE 0276-603
- Conduttori in rame o in alluminio
Cavi media tensione
Cavi di media tensione: N2XSY oppure NA2XS(F)2Y.
- In versione: 6/10 kV, 12/20 kV e 18/30 kV di tensione nominale
- Conduttori in rame o in alluminio
- Schermato con calza di fili di rame avvolti
- Presenta 1 o 2 nastri conduttivi protettivi
- Con guaina in PVC
- Versione NA2XS(F)2Y con guaina in PE e nastro longitudinale water-tight
Cavi di trasmissione dati
Cavi in rame:
Trasmissione RS485: UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
- Guaina rinforzata resistente ai raggi UV
- Schermato
- Bassa capacità
- Impedenza di 100 ± 15 Ω
- Per interfacce seriali RS 485 fino a 10 Mbit/s
Trasmissione Ethernet: UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR
- Adatto per l’interramento diretto grazie alla protezione aggiuntiva
- Resistente ai raggi UV
- Doppia schermatura (S/FTP)
- Cat.7 per velocità fino a 10 Gbit/s
- Adatto per la trasmissione di segnali fino a 1000 MHz di frequenza
Cavi in fibra ottica: HITRONIC® HQW
- Fibra ottica in vetro con prestazioni elevate fino a 100 Gbit/s
- Adatto per essere interrato direttamente
- Armatura anti-roditore in acciaio
Connettori e pressacavi
Per poter collegare i cavi ad inverter ed altri componenti dell’impianto, sono necessari connettori e pressacavi per impianti fotovoltaici. Sono realizzati in materiali robusti e affidabili, in grado di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, alle alte temperature e testati secondo standard specifici.
EPIC® SOLAR 4 GEN2: Connettori solari weather-proof per sistemi fotovoltaici
- Nuova generazione di connettori solari resistenti agli agenti atmosferici.
- Per il cablaggio di moduli fotovoltaici fino a 1500 V e certificati TÜV SÜD.
- Il connettore con dado di protezione autofrenante e feedback aptico è compatibile con molti connettori di noti produttori.
- Il montaggio dei connettori può essere effettuato anche in modo completamente automatico.
- Connettore femmina EPIC® SOLAR 4 GEN2-F
- Connettore maschio EPIC® SOLAR 4 GEN2-M
Utensile universale: EPIC® SOLAR TOOL CSC
- Una matrice unica per tagliare, spelare e crimpare cavo e connettori solari
- Da associare alla pinza EPIC® 11147000
Pressacavo: SKINTOP® SOLAR plus
- Corpo in policarbonato
- IP 68
- Temp. massima 125°C
- Guarnizione in silicone
- Incluso O-ring in silicone
- Resistente agli UV e all’ozono
- Per uso esterno secondo UL
- Ritardante la fiamma sec. UL
- Cold Impact Test secondo UL
Con LAPP puoi affidare tutta la parte di cablaggio integrando anche altri componenti come:
- Guaine corrugate per uso esterno: SILVYN® RILL PA 6
- Fascette resistenti ai raggi UV: TY RAP® UV
Per altre informazioni sul cablaggio di impianti fotovoltaici contattaci!