Eshop

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Cavo Ethernet di categoria 7, classe F - collaudato fino a 1000 MHz, idoneo per esterni

Cavo dati di Cat 7, classe F - adatto per uso esterno

Per esternointerferenzeResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmColoriPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Adatto per l'impiego all'esterno
2170978
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE4 x 2 x AWG23/11,37.7nero2448
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170977
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE4 x 2 x AWG23/11,39.6nero2477
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavi LAN per cablaggio strutturato in edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801
  • Per esterno
  • Resistente ai raggi UV

Applicazione

  • Per esterni
  • La lunghezza massima dei cavi installati in ambienti del settore terziario (zona orizzontale, piano), in base alle norme ISO/IEC 11801 e EN 50173 non deve superare i 100 m (90 m in tubazione + 10 m patch di collegamento)

Caratteristiche del prodotto

  • Trasmissione di segnali dati digitali ed analogici
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Adatto anche per categorie inferiori

Riferimenti normativi/approvazioni

  • I cavi LAN CAT.7 di Lapp Kabel per "Sistemi di cablaggio strutturato" soddisfano i requisiti di EIA/TIA-568 e TSB36 e di ISO/IEC 11801 così come EN 50173 (Classe F - collegamento permanente).

Costruzione

  • Conduttore rigido 4x2xAWG23/1
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in PE, nera (L)PE con avvolgimento in alluminio

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno
  • Durante la posa: 8 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -10°C a +50°C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Confezione: bobina
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.