UNITRONIC® BUS LD
Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di bus
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Idoneo a diversi sistemi bus basati su RS485 / RS422
 
Applicazione
- Per posa fissa
Capacità di schermatura massima secondo le prescrizioni EMC - Cavo per sistemi bus Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
 - Ambienti asciutti e umidi
 
Caratteristiche del prodotto
- I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
 - 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
 - 187,5 kBit/s = max. 1.000 m
 - 500 kbit/s = max. 400 m
 
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD A: Versione UL con approvazione; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 e CSA C22.2 No.214-02
 - Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
 
Costruzione
- Conduttore flessibile, a 7 fili in rame nudo
 - Isolamento dei conduttori in PE
 - Codice colori DIN 47100
 - Schermatura totale in calza di rame stagnato
 - Guaina esterna: PVC, violetto (RAL 4001)
 
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
 - Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
 
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
 - ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
 
Mutua capacità
- Flexible use: 10 x outer diameter
 
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V 
Resistenza del conduttore
- (anello): max. 186 ohm/km
 
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
 
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
 
Impedenza caratteristica
- 100 - 120 Ohm
 
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
 - Posa mobile: da -5°C a +70°C
 
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
 - Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
 - Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
 - Modubus è registrato presso l’organizzazione Modbus-IDA. SUCOnet P è un marchio depositato del gruppo aziendale Moeller. Modulink P è un marchio depositato della Weidmüller GmbH & Co. VariNet è un marchio depositato della Pepperl+Fuchs GmbH
 - Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
 - I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.