
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati
- Cablaggio Sensore / Attuatore
- Connettori M12 a cablare
Connettori M12 a cablare
Connettori M12 installabili, V4A, passacavo per quadro elettrico M12, tipo da incasso M12, distributore M12, connettore a spina
I più venduti della categoria


EPIC DATA CCR
EPIC DATA CCR
21700641
Giunto per cavi, montaggio in campo, IP67, sistema di collegamento IDC, idoneo per CAN / Profibus / cablaggio sensore-attuatore, completamente schermato

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
7038865
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34
7038900
Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12.

EPIC M12 EAM422-8/S
EPIC M12 EAM422-8/S
381167617
Sul campo: sia che si tratti di F&B, ingegneria meccanica o intralogistica, il connettore dati M12A è un esperto nel campo della trasmissione di segnali a livello di sensore-attuatore. Grazie alla tecnologia di connessione push-in, l'assemblaggio dei cavi con questo connettore in plastica è più facile, più veloce e richiede meno utensili che mai!

UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO
UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO
381166719
Comunicazione fino all’ultimo metro. Il nostro hub con tecnologia IO-Link standardizzata a livello mondiale consente la comunicazione bidirezionale fino al livello di campo. Sensori e attuatori digitali possono quindi essere facilmente integrati nella rete IO-Link. L’hub è inoltre resistente agli spruzzi di saldatura e ha un grado di protezione IP 67 e IP 69K.

UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO
UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO
381166716
Dispositivi I/O remoti; master IO-Link; protocollo singolo; 8 x M12 IO-Link classe A, 8 porte M12 DIO; IP67

EPIC SENSOR M12A D6 12 SL1220 4-8
EPIC SENSOR M12A D6 12 SL1220 4-8
381166329
Sul campo: sia che si tratti di F&B, ingegneria meccanica o intralogistica, il connettore dati M12A è un esperto nel campo della trasmissione di segnali a livello di sensore-attuatore. Con questo connettore in plastica, l'assemblaggio del cavo si ottiene mediante saldatura e quindi è resistente a urti e vibrazioni.

EPIC SENSOR M12A F1 4 SR1220 4-8
EPIC SENSOR M12A F1 4 SR1220 4-8
381166333
Sul campo: sia che si tratti di F&B, ingegneria meccanica o intralogistica, il connettore dati M12A è un esperto nel campo della trasmissione di segnali a livello di sensore-attuatore. Con questo connettore in plastica, la connettorizzazione del cavo può essere effettuata senza alcun attrezzo speciale grazie al collegamento a vite. Numerose varianti disponibili.

EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
44424060
Avete bisogno di molta potenza? Il cavo di potenza in PVC, connettorizzato su entrambi i lati con connettori M12L, è capace di alimentare in un attimo dispositivi e macchinari con elevate tensioni e correnti. I connettori costampati offrono una presa sicura, anche durante i movimenti continui in catena portacavi o in applicazioni di torsione.

AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA
AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA
22262104
Cavo sensore / attuatore, M12 su estremità libera del conduttore, M12 su M12, spina / presa, PVC, 3, 4, 5 pin, codifica A, IP65 / IP67 / IP68, adatto per catene portacavi

AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS
22260413
Cavo sensore/attuatore, cavo di collegamento a 3-4-5-8 pin, M12 su M12/su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR privo di alogeni, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

AB-C3-10,0PUR-M8FA
AB-C3-10,0PUR-M8FA
22260220
Cavo sensore-attuatore a 3, 4 poli, connettore maschio M8/femmina M8 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR privo di alogeni, IP65/IP67/IP68, LED, adatto a catena portacavi

AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
22262020
Passacavo quadro elettrico sensore/attuatore con installazione bipolare/a vite (con codifica A)

UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL
UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL
7038881
Cablaggio razionale per scatole S/A con collegamento smontabile del cavo master. Guaina esterna, priva di alogeni, adatta per catena portacavi. Possibilità di struttura personalizzabile.

AB-B8-M12L-8-5,0PUR
AB-B8-M12L-8-5,0PUR
22260022
Scatole di distribuzione passive con slot M12 e cavo master a installazione fissa in una custodia completamente sigillata per il cablaggio strutturato di sensori e attuatori

AB-C4-20,0PUR-M12FS
AB-C4-20,0PUR-M12FS
22260933
Cavo sensore/attuatore, cavo di collegamento a 3 poli, maschio M12/femmina M12 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

AB-C3-10,0PUR-C-1L-S
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S
22260583
Cavo di collegamento sensore/attuatore, connettore per valvola su estremità conduttore libera, PUR privo di alogeni, 3 pin, con LED, tipo A, tipo B, tipo C, IP65/IP67

AB-C8-20,0PUR-M12FS-SH
AB-C8-20,0PUR-M12FS-SH
22262005
Cavo di collegamento sensore/attuatore, M12, PUR privo di alogeni, versioni a 3-4-5 pin, connettori maschio/femmina M12 diritti e angolari, schermato, con codifica A, IP65/IP67/IP68

AB-C4-M12FS-M16-0,5
AB-C4-M12FS-M16-0,5
22260107
Per il collegamento rapido di dispositivi sensore-attuatore nel quadro elettrico, questo connettore è dotato di conduttori singoli lunghi 50 cm. Viene avvitato nella parte anteriore della custodia e può essere facilmente cablato al suo interno. La sua stabilità e la sua resistenza (IP 67) garantiscono connessioni sicure nel campo dei sensori-attuatori.