Eshop

Cavo patch ETHERLINE® Cat.6A Flex

Cavo patch precablato basato sul nostro ETHERLINE® Cat.7 FLEX.

Cavo patch ETHERLINE® Cat.6A Flex

  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.
  • Basata su 2170934

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniTempo di montaggiointerferenze

EtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (m)Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

M12 (codifica X), connettore su M12 (codifica X), connettore
2172326
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S0,514
2172327
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S128
2172328
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S256
2172329
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S384
2172330
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S5140
2172331
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12X-S7196
2172332
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S10280
2172333
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S15420
2172334
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S20560
M12 (codifica X), connettore su M12 (codifica X), connettore flangiato
2172335
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172336
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172337
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172338
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172339
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172340
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172341
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172342
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172343
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (codifica X), connettore flangiato su M12 (codifica X), connettore flangiato
2172344
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172345
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172346
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172347
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172348
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172349
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172350
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172351
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172352
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (codifica X), connettore su RJ45, connettore
2172380
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172381
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172382
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172383
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172384
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172385
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172386
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172387
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172388
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (codifica X), connettore flangiato su RJ45, connettore
2172389
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172390
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172391
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172392
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172393
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172394
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172395
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172396
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172397
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
Connettore RJ45 su connettore RJ45
2172362
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172363
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45128
2172398
IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ451,542
2172364
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45256
2172399
IE-6A-RJ45-2,5-P-4-26-7-RJ452,570
2172365
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45384
2172400
IE-6A-RJ45-3,5-P-4-26-7-RJ453,598
2172366
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ455140
2172367
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ457196
2172368
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172369
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172370
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (codifica X), connettore su estremità libera
2172317
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172318
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE128
2172319
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE256
2172320
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE384
2172321
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172322
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172323
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172324
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172325
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE20560
M12 (codifica X), connettore flangiato su estremità libera
2172353
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172354
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE128
2172355
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE256
2172356
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE384
2172357
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172358
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172359
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172360
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172361
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE20560
RJ45, connettore su estremità libera
2172371
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172372
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE128
2172373
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE256
2172374
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE384
2172375
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE5140
2172376
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE7196
2172377
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE10280
2172378
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-OE15420
2172379
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE20560
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • Scambio di informazioni rapido con velocità fino a 10 Gbit/s su 60 m grazie a Ethernet conforme a Cat.6A.
  • Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
  • Protezione ideale dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura a coppie con foglio di alluminio e calza di schermatura in rame come schermatura totale (S/FTP).
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.

Applicazione

  • Per il cablaggio strutturato di edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi e in particolare in ambienti gravosi e oleosi.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Conforme ai requisiti secondo CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
  • 4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/7
  • La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
  • Guaina esterna in poliuretano PUR privo di alogeni
  • Cavo di collegamento precablato con connettori a norma
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno
  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M12 -IP67
  • RJ45 - IP20

Codifica

  • M12: standard X

Campo di temperatura

  • Mobile: da -30°C a +80°C (M12)
  • Mobile: da -40°C a +70°C (RJ45)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.