EPIC® DATA FT IE
Passante Industrial Ethernet
Il connettore è adatto al collegamento di sistemi Ethernet in ambienti industriali anche gravosi ed è può essre montato direttamete su circuiti stampati.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Versioni per montaggio su pannello frontale o posteriore
- Connettori da pannello M12 per il collegamento diretto con PCB
- Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
- Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Norm references / Approvals
- M12 con codifica D in conf. a IEC 61076-2-101
M12 con codifica X in conf. a IEC 61076-2-109 - M12 con codifica D: Cat.5 conf. ISO/IEC 11801
M12 con codifica X: Cat.6A conf. ISO/IEC 11801
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore Sensore-Attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a incasso sensore-attuatore
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura (esercizio)
- da -25°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.