Coloured Clips for ETHERLINE® Patchcords

Clip colorate per cavi patch RJ45 ETHERLINE

Clip colorate per cavi patch RJ45 ETHERLINE

Clip colorato per connettori RJ45, permette l'estensione del sistema d'arresto e la migliore identificazione cromatica delle patch Ethernet LAPP.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioLeggeroIngombri ridotti

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

2173024
RJ45 Clip BG per cavo patch ETHERLINE
2173019
RJ45 Clip BK per cavo patch ETHERLINE
2173016
RJ45 Clip BU per cavo patch ETHERLINE
2173018
RJ45 Clip GN per cavo patch ETHERLINE
2173022
RJ45 Clip GY per cavo patch ETHERLINE
2173020
RJ45 Clip OG per cavo patch ETHERLINE
2173023
RJ45 Clip PK per cavo patch ETHERLINE
2173015
RJ45 Clip RD per cavo patch ETHERLINE
2173021
RJ45 Clip VT per cavo patch ETHERLINE
2173014
RJ45 Clip WH per cavo patch ETHERLINE
2173017
RJ45 Clip YE per cavo patch ETHERLINE
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Serve a identificare i cavi ethernet (es. patch) quando si utilizzano cavi dello stesso colore (es. nella rete PROFINET).
  • Clip in POM
  • Marcatura colorata

Materiale contatto

  • Polyoxymethylene (POM)

  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.