Connettore RJ45 Cat.6AHirose TM31

Connettore RJ45 Cat.6A, Class EA fino a 500 MHz

Connettore RJ45 cablabile in campo; idoneo per Classe E fino a 500MHz (Cat.6A); per impiego industriale e commerciale; Hirose TM31

Codice articolo Descrizione articoloMax. diametro esterno (mm)Max. diametro conduttore incluso isolamentoAWG 7-filiUnità di base

Prezzo di base

24441256
Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY6127-24
24441258
Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK6127-24
24441259
Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD6127-24
24441260
Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN6127-24
24441261
Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU6127-24
24441262
Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE6127-24
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Connettore RJ45 CAT.6AHirose TM31
  • Per velocità di trasmissione dati fino a 500 MHz

Caratteristiche del prodotto

  • Facile da cablare

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cat.6A conf. ISO/IEC 11801

Costruzione

  • Connettore (con protezione antipiega e guida plastica)
  • Adatto per conduttori: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Completamente schermato

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Grado di protezione

  • IP 20

Campo di temperatura (esercizio)

  • -25 °C .. +60°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.