Connettore RJ45 CAT.6 Hirose TM21
Connettore RJ45 cablabile in campo; idoneo per trasmissione 1 Gbit; idoneo per impiego industriale e commerciale; Hirose TM21
| Codice articolo | Descrizione articolo | Max. diametro esterno (mm) | Max. diametro conduttore incluso isolamento | AWG 7-fili | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE6324
| Connettore RJ45 CAT.6 Hirose TM21 | 6,6 | 1 | 27-24 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Completamente schermato
- Facile da cablare
- Include cappuccio con protezione antipiega e guida cavo
- Protezione antipiega color beige
Norm references / Approvals
- Cat.6 conf. ISO/IEC 11801
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
- Hirose è un marchio depositato della HIROSE ELECTRIC Group
- Su richiesta disponibile anche in colori diversi.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
