EPIC® Pinza a crimpare RJ45

Le pinze per crimpare a mano, leggere ma robuste, offrono un supporto ottimale per i vostri progetti di crimpatura. Consentono di creare rapidamente e comodamente una connessione a crimpare stabile tra un connettore RJ45 e un cavo dati a quattro coppie. Attrezzo indispensabile per l’assemblaggio dei cavi Ethernet!

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggio

CE

Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

381167057
1 pcs.Prezzo a richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Per creare una connessione a crimpare sicura tra un connettore RJ45 e un cavo dati a quattro coppie.
  • Per l’impiego con i connettori dati crimpabili EPIC® DATA RJ45 crimp e RJ45 Hirose.
  • Pinza a crimpare per connettori RJ45 Hirose TM11 TM21 e TM31

Norm references / Approvals

  • Design robusto e maneggevole.
  • Con manopola per la regolazione individuale della forza di crimpatura.
  • Il meccanismo di bloccaggio protegge dall’apertura involontaria.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzatura per sistemi di telecomunicazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile speciale per tecnica di comunicazione

  • Hirose è un marchio depositato della HIROSE ELECTRIC Group
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.