SILVYN® KLICK NPT
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
- Antitrazione
- Tenuta ermetica
- Girevole
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Industria robotica
- Applicazioni girevoli
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Filetto di connessione NPT
- Corpo del raccordo con guarnizione interna
- Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- PA6
- Privo di alogeni
Grado di protezione
- IP 68
- IP 69
Campo di temperatura
- da -40 °C a +115 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.