UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.
SILVYN® guarnizione AFG-PA / AFW-PA è un anello di tenuta per l'utilizzo combinato con la flangia di collegamento con diametro di grandi dimensioni
Codice articolo | Grandezza nominale | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione SILVYN® per AFG-PA, AFW-PA | |||||
55001082 | 70 | 1 | |||
55001083 | 95 | 1 |