SILVYN® UI 511

SILVYN® UI Insert Set - kit di inserti per SILVYN® UI 511

Assicura che i cavi non siano danneggiati

affidabilitàResistente alla temperatura

Codice articolo Grandezza nominaleAdatto a SILVYN® UI 511Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

617980915/16"5/16"10
617980963/8"3/8"10
617980971/2"1/2"10
617980923/4"3/4"5
617980931"1"5
617980941 1/4"1 1/4"2
617980901 1/2"1 1/2"2
617980952"2"2
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina

Applicazione

  • Copertura delle estremità della guaina
  • In assenza di raccordi
  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® UI 511

Caratteristiche del prodotto

  • Il bordo circolare copre completamente l'estremità della guaina

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -55 °C a +260 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.