- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- Accessori per pressacavi SKINDICHT® con filettatura PG
- Manicotti antipiega / guarnizioni coniche
Manicotti antipiega / guarnizioni coniche
I più venduti della categoria


SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
52002010
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM
SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM
52122011
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG

SKINDICHT MA-PG/M 29/32X1.5 FLAT
SKINDICHT MA-PG/M 29/32X1.5 FLAT
52104501
SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna

SKINDICHT MR PG 21/13.5
SKINDICHT MR PG 21/13.5
52003860
SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG

SKINDICHT BL PG 11
SKINDICHT BL PG 11
52003400
SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite

SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY
SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY
52024850
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati

SKINDICHT SM-PE PG 21 LOCKNUT
SKINDICHT SM-PE PG 21 LOCKNUT
52103250
SKINDICHT® SM-PE, controdado con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per pressacavi utilizzati in applicazioni CEM

SKINDICHT SM PG 42 LOCKNUT
SKINDICHT SM PG 42 LOCKNUT
52003570
SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi

SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY
SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY
52000130
SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto

SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE
SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE
52010090
SKINDICHT® EH, boccole di messa a terra in ottone di ricambio per SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE

SKINDICHT KUK PG 13.5/9 REDUCER
SKINDICHT KUK PG 13.5/9 REDUCER
51730020
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG

SKINDICHT A-PG/M 7/12X1.5 HIGH
SKINDICHT A-PG/M 7/12X1.5 HIGH
52100320
Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M

SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING
SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING
52003401
SKINDICHT® BL, tappi ciechi in ottone con O-Ring FKM e filettatura di collegamento PG, montaggio con cacciavite

SKINDICHT ZS PG 7
SKINDICHT ZS PG 7
52100010
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, raccordi in ottone con filettatura di raccordo PG, in versione prolunga o ricambio, la versione -XL offre una filettatura di raccordo lunga

SKINDICHT ME PG 9/13.5
SKINDICHT ME PG 9/13.5
52004010
SKINDICHT® ME, espansore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG per connettori industriali

SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29
SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29
53801095
SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi

SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR
SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR
53001050
O-ring NBR PG SKINDICHT®, anello di tenuta, resistente a olio, polvere e acqua, per garantire la tenuta ermetica, resistente all’ozono e ai raggi UV, filetto PG

SKINDICHT EKU PG 21/29
SKINDICHT EKU PG 21/29
51731040
SKINDICHT® EKU, espansori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro con filettatura di raccordo PG, con superficie di supporto per chiave per cavi

SKINDICHT E PG 42 INCISED SEAL
SKINDICHT E PG 42 INCISED SEAL
52005790
SKINDICHT® E, guarnizione settoriale CR per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi