- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- Accessori per pressacavi SKINDICHT® con filettatura PG
- Manicotti antipiega / guarnizioni coniche
Manicotti antipiega / guarnizioni coniche
I più venduti della categoria


SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
52002010
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING
SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING
52003401
SKINDICHT® BL, tappi ciechi in ottone con O-Ring FKM e filettatura di collegamento PG, montaggio con cacciavite

SKINDICHT SM INOX PG 21
SKINDICHT SM INOX PG 21
52032556
SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi

SKINDICHT E PG 21 INCISED SEAL
SKINDICHT E PG 21 INCISED SEAL
52003720
SKINDICHT® E, guarnizione settoriale CR per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi

SKINDICHT MA-PG/M 13,5/20x1,5 HIGH
SKINDICHT MA-PG/M 13,5/20x1,5 HIGH
52104494LF
SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna

SKINDICHT A-PG/M13.5/16X1.5 HIGH
SKINDICHT A-PG/M13.5/16X1.5 HIGH
52100328
Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M

SKINDICHT ME PG 36/42
SKINDICHT ME PG 36/42
52004110
SKINDICHT® ME, espansore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG per connettori industriali

SKINDICHT MR PG 16/11
SKINDICHT MR PG 16/11
52003830
SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG

SKINDICHT BLK-GL PG21 RAL 7035 LGY
SKINDICHT BLK-GL PG21 RAL 7035 LGY
52024853
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati

SKINDICHT SM-PE PG 36 LOCKNUT
SKINDICHT SM-PE PG 36 LOCKNUT
52103270
SKINDICHT® SM-PE, controdado con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per pressacavi utilizzati in applicazioni CEM

SKINDICHT SM PG 36 LOCKNUT
SKINDICHT SM PG 36 LOCKNUT
52003560
SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi

SKINDICHT GMK PG 21 RAL 7035 LGY
SKINDICHT GMK PG 21 RAL 7035 LGY
52000160
SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto

SKINDICHT BL PG 48
SKINDICHT BL PG 48
52002790
SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite

SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE
SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE
52010090
SKINDICHT® EH, boccole di messa a terra in ottone di ricambio per SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE

SKINDICHT KU PG 11/7
SKINDICHT KU PG 11/7
51730010
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG

SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM
SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM
52122011
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG

SKINDICHT ZS PG 7
SKINDICHT ZS PG 7
52100010
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, raccordi in ottone con filettatura di raccordo PG, in versione prolunga o ricambio, la versione -XL offre una filettatura di raccordo lunga

SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29
SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29
53801095
SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi

SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR
SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR
53001050
O-ring NBR PG SKINDICHT®, anello di tenuta, resistente a olio, polvere e acqua, per garantire la tenuta ermetica, resistente all’ozono e ai raggi UV, filetto PG