EPIC® Tool per contatti MC Coax

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Codice articolo Descrizione articolo Inserti Versione Note Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
11147000
Pinza per crimpare Senza matrici, senza posizionatore In valigetta - 1
11147001
Macchina per crimpatura Senza matrici, senza posizionatore pneumatica, 5-10 bar - 1
11147130
Ganasce - Per attrezzi di crimpatura
11147000, 11147001
Per contatti coassiali 11214200, 11219200 1
11171100
- - - Per contatti: MC 3,6 tornito 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Locator e ganasce sono attrezzi dedicati alla pinza a crimpare 11147000 e alla macchina per crimpatura 11147001

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.