ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19
Tecnologia di collegamento speciale per sistemi di accumulo di energia fino a 1500 V: poiché i moduli batteria sono il componente più importante nei sistemi di accumulo di energia, il loro collegamento deve essere estremamente sicuro, rapido ed efficiente. Con questo connettore per poli della batteria ruotabile a 360°, il cablaggio dei poli della batteria sul lato anteriore si effettua in un batter d’occhio.