ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)

Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi

  • Costruzione standard
  • Connettore con ripresa dello schermatura
  • Per sollecitazioni meccaniche gravose

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàConnettore con custodia standardImpermeabile

CEFire

Oops, an error occurred! Code: 20241203174557d5345039
Codice articolo Lunghezza (m)Designazione precablati SIEMENS®Peso rame (kg/1.000 pezzi)Altre dimensioniPUUnità di base

Prezzo di base

548000494010.05CN513034disponibili altre lunghezze1
548000529010.05CS134.624,7disponibili altre lunghezze1
548000544010.05CS513034disponibili altre lunghezze1
548000599010.05DN513.372,25disponibili altre lunghezze1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp

Applicazione

  • Specifico per macchine utensili
  • Versione per l'impiego in catene portacavi: Per corse fino a 100m (orizzontali)
  • Per sequenze ad elevata dinamicità

Caratteristiche del prodotto

  • Gamma estesa per catena portacavi con elevato stress meccanico
  • Collaudato per alte sollecitazioni dinamiche e lunghe distanze

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Costruzione secondo standard SIEMENS® 6FX8002.
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, VW-1, FT2

Costruzione

  • Gamma completa
  • Conduttori per la frenatura da 1,5 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni con una coppia di comando: nero; bianco
    Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile:7.5 x diametro esterno (1.5-16 mm²)10 x diametro esterno (25-50 mm²)
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di curvatura ripetuti

  • 10 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
  • Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/