Eshop

ÖLFLEX® SERVO Core Line per Siemens 6FX5002 (PVC)

Codice articolo Misura esterna (mm)Lunghezza (m)Numero conduttori e sezione mm²Designazione precablati SIEMENS®Peso rame (kg/1.000 pezzi)Altre dimensioniPUUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SERVO Core Line per Siemens 6FX5002 (PVC)
54800070209,410.04 G 1,55CA05818,1disponibili altre lunghezze1
548000709011,110.04 G 2,55CA151212disponibili altre lunghezze1
54800075109,410.04 G 1,55CN01830,25disponibili altre lunghezze1
548000765011,110.04 G 2,55CN111230disponibili altre lunghezze1
54800077209,410.04 G 1,55CN21830,25disponibili altre lunghezze1
548000779011,110.04 G 2,55CN311230disponibili altre lunghezze1
548000821011,110.04 G 2,55CQ151212disponibili altre lunghezze1
54800086309,410.04 G 1,55CS01738,4disponibili altre lunghezze1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Prodotto disponibile in tutto il mondo
  • Secondo gli standard di qualità Lapp

Applicazione

  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Industria di lavorazione del legno
  • Per catene con corse fino a 10 m
  • Per applicazioni statiche e dinamiche
  • Per utilizzo in catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

  • Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi
  • Nuovo cavo per servomotori in PVC, schermato
  • Concezione innovativa del connettore

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Progettato secondo gli standard SIEMENS®

Costruzione

  • Per utilizzo in catena portacavi da 1.5mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavo di alimentazione: colorato con stampa bianca Marrone con stampa bianca: V/L2 Nero con stampa bianca: U/L1/C/L+
  • Grigio con stampa bianca: W/L3/D/L-GN/GE Conduttore di protezione Cavi di comando: WS; SW

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro del cavo
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Catene Applicazioni:da -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

Cicli di curvatura ripetuti

  • 5 milioni di cicli

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
  • Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/